"Die 3D-gedruckten myCreation-Leuchten von Signify hätten keine bessere Wahl sein können."
Wir sind immer an neuen Entwicklungen interessiert, die unseren Nachhaltigkeitsanspruch erhöhen
Rip Curl ist eine weltweit führende Surfmarke, die 1969 in Bells Beach, Australien, geboren wurde und eine starke Affinität zu Surfern und der australischen Strandkultur pflegt. Sydneys überragender Strand im Norden der Stadt. Manly Beac ist bei Einheimischen, Tagesausflüglern und Touristen gleichermaßen beliebt und beherbergt den hochkarätigen Standort von Rip Curl in The Corso. Der ikonische, fußgängerfreundliche Einzelhandelsbereich des Corso verbindet den Manly Beach mit dem Fähranleger, und da es in der Nähe ergänzende und konkurrierende Einzelhandelsgeschäfte gibt, musste Rip Curl mit seinem renovierten Geschäft wirklich glänzen.


Hohe Beleuchtungsstandards müssen erfüllt werden
Um aus einem der am besten frequentierten Standorte des Landes Kapital zu schlagen, musste Rip Curl seine visuelle Anziehungskraft verbessern, um die Kunden noch mehr anzulocken und seinen Marktanteil zu erhöhen. Die jüngste Renovierung des Geschäfts umfasste auch eine neu gestaltete und verbesserte Beleuchtung, um die visuelle Attraktivität zu erhöhen und eine einladende Atmosphäre für die Kunden zu schaffen. Als zertifiziertes B-Unternehmen hatte das Team von Rip Curl hohe Beleuchtungsstandards zu erfüllen, was den Beleuchtungsanbieter dazu veranlasste, die Nachhaltigkeit einer jeden Installation gründlich zu prüfen.

Die Erwartungen übertreffen
Der Philips MyCreation Accent Track ist aus biokreislauffähigem Material hergestellt und kann am Ende seiner Lebensdauer recycelt werden, wodurch die Erwartungen an die Nachhaltigkeit erfüllt und übertroffen wurden. Die Philips MyCreation Accent Track verbessert das Kundenerlebnis und erfüllt die Anforderungen des Unternehmens an die Kreislaufwirtschaft. Mit einem hohen Farbwiedergabeindex von CRI90, geringer Blendung und hervorragender Lichtausbeute musste kein Kompromiss zwischen Leistung und Umweltbewusstsein eingegangen werden. Durch ihr schlankes, kompaktes Erscheinungsbild und das integrierte Scharnier eignet sich die Leuchte perfekt zur Hervorhebung von Kleiderständern und Displays im Geschäft.

Nachhaltigkeit ohne Abstriche bei der Qualität
Mit den Philips MyCreations Accent Track Leuchten erhielt Rip Curl Manly eine Beleuchtungslösung, die das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit unterstützt, ohne die Lichtqualität zu beeinträchtigen. Die Leuchten konnten vor Ort hergestellt werden, wodurch die Kohlendioxidemissionen der Fracht reduziert und die Produktion in Australien unterstützt wurde. Darüber hinaus hat dieses ikonische Geschäft am Manly Corso jetzt ein frisches, neues Aussehen, das zu einer Marke mit dem Stammbaum von Rip Curl passt.
Andere Projekte, die für Sie interessant sein könnten

Taipeh 101 Turm
"Die 3D-gedruckte Beleuchtungslösung, die zu unserem besonderen Designkonzept passt. Alles ist modularisiert und kann auseinandergebaut werden".

McDonald's
"Wir konnten keine Lösung für unser spezielles Beleuchtungsdesign finden, bis wir mit dem Co-Creation-Team gesprochen haben. Das Ergebnis ist einfach umwerfend."

SeaWorld® Insel Yas
Gekippte Beleuchtungskörper, die auf den Unterwasser-Essbereich zugeschnitten sind.