Sostenible | Configurable | Eficiente
Servicio
Sostenible | Configurable | Eficiente
No alt text found for image
Signify myCreation D65 Semi Recessed Spot
Signify myCreation D65 Semi Recessed Spot

Accent Semi-Recessed D65

Para destacar lo que de verdad importa

No alt text found for image

Presentamos la familia Accent D65

Actualice hoy mismo su solución de iluminación con el modelo Accent Semi-Recessed D65 y experimente la diferencia que pueden marcar la calidad superior, la versatilidad y la sostenibilidad.

Presentamos la familia Accent D65

Configure Accent Semi-Recessed D65

Para destacar lo que de verdad importa.

El Accent Semi-Recessed D65 es la solución de iluminación perfecta para quienes buscan una iluminación energéticamente eficiente, versátil y sostenible. Diseñado con la última tecnología LED, este innovador proyector ofrece un brillo y una claridad inigualables, lo que lo convierte en la opción perfecta para una amplia gama de aplicaciones, que incluyen tiendas de moda, hostelería y espacios residenciales.

Con una variedad de ángulos de haz y temperaturas de color para elegir, el Accent Semi-Recessed D65 ofrece una versatilidad incomparable. También cuenta con diferentes tamaños de corte, lo que lo hace ideal para proyectos de renovación. Su diseño elegante y moderno se integra perfectamente en cualquier entorno, mientras que su construcción duradera garantiza un rendimiento duradero.

Fabricado con al menos un 65 % de materiales reciclados o biocirculares y un disipador de calor fabricado con un 85 % de aluminio reciclado, el Accent Semi-Recessed D65 es una solución de iluminación altamente sostenible. Su diseño circular lo hace actualizable, reutilizable, reparable y reciclable, lo que garantiza que durará muchos años.

Actualice su solución de iluminación hoy con Accent Semi-Recessed D65 y experimente la diferencia que la calidad superior, la versatilidad y la sostenibilidad pueden generar.

Especificaciones

  • Montaje semiencastrado en techo - Disponible en 6 tamaños de recorte para techo
  • Rica paleta de viviendas
  • 5 opciones de textura para el proyector
  • Varias recetas de luz para elegir - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
  • Amplia gama de ángulos de haz a elegir
  • Optons for Optics - Colimador / Reflector
  • Eficacia de hasta 144 lm/w
  • Opción CRI80 o CRI90
  • Lumens: 1200 - 2700 Lumens
  • Diferentes opciones de controladores: no regulable, regulable por interacción (DIA) y regulable por interacción inalámbrica (WIA)
  • Mantenimiento del flujo luminoso (EN-IEC 62722-2-1) en la vida útil media: 100,000hrs* to L80 @ 25°C Ta

Operaciones y certificaciones

Protection Class

IP20 / IK02
Electrical Class II

Ambient Range

+10°C to +35°C


Certifications

CE, RoHS

Glow Wire Test

650°C


Warranty

5 Years


Dibujo esquemático de la luz

No alt text found for image

Variantes de conductor

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

Óptico

Description

LED Module

CCT

CRI80+, 3000K
CRI80+, 4000K
CRI90+, 3000K (PW930/PC930)
CRI90+, 4000K (PW940)

Binning

CRI 80 SDCM<2
CRI 90 SDCM<2

Mantenimiento del flujo luminoso (EN-IEC 62722-2-1) en la vida útil media

100,000hrs* to L80 @ 25°C T

*Ref Spec sheet for details

Eléctrico

Tensión de entrada

220-240 Vca

Frecuencia

50-60 Hz

Factor de potencia

0.9

Tasa de averías de los auxiliares eléctricos en la vida útil media

< 10% a 50.000 horas para Tambient 25°C

Controlar

PSU (sin regulación)DIA (regulación DALI)WIA (InterAct Wireless)

Sostenibilidad

Material

Todas las piezas impresas están fabricadas con al menos un 65% de plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masa > Plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masa

Disipador de calor fabricado con un 85% de aluminio reciclado postconsumo

Tipo de fuente de luz

LED

Tipo LED

Placa LED


Tipo de óptica

Reflector de aluminio de alta reflexión / Colimador de PMMA

Descargas

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Accent Semi-Recessed D65

Signify myCreation D65 Semi Recessed Spot

Accent Semi-Recessed D65