Accent D65 -perheen esittely
Accent Semi-Recessed D65 on erittäin laadukas, monikäyttöinen ja vastuullinen valaistusratkaisu, joka mullistaa tilasi kertaheitolla.








Korostaa sitä, mikä on todella tärkeää

Accent Semi-Recessed D65 on erittäin laadukas, monikäyttöinen ja vastuullinen valaistusratkaisu, joka mullistaa tilasi kertaheitolla.

Accent Semi-Recessed D65 on erinomainen valinta kohteisiin, joihin halutaan energiatehokas, monikäyttöinen ja vastuullinen valaistusratkaisu. Uusin LED-teknologia takaa kirkkaan ja laadukkaan valaistuksen lukuisiin eri käyttökohteisiin, kuten muotimyymälöihin, hotelleihin, ravintoloihin ja asuintiloihin.
Valittavana on useiden eri keilakulmien ja värilämpötilojen lisäksi erikokoisia asennusaukkoja, joten valaisin sopii erinomaisesti saneerauskohteisiin. Virtaviivaisen moderni muotokieli sulautuu saumattomasti mihin tahansa tilaan, ja kestävä rakenne takaa pitkän käyttöiän.
Accent Semi-Recessed D65 on vastuullinen valinta: se on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomateriaaleista, ja jäähdytyslevy on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätysalumiinista. Se on myös suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti – se voidaan päivittää, käyttää uudelleen, huoltaa ja lopuksi kierrättää.
Accent Semi-Recessed D65 on laadukas ja innovatiivinen valaistusratkaisu, joka mullistaa tilasi kertaheitolla.
IP20, IK02, suojaeristys (sähkösuojausluokka II)
10 °C…35 °C
CE, RoHS
650 °C
5 vuotta


DALI-ohjaus, Interact-yhteensopiva (DIA)

Langaton Interact-ohjaus (WIA)

Ei-säädettävä (PSU)
3 000 K / 4 000 K
CRI80/CRI90, SDCM <2
100 000 tuntia (L80, 25 °C käyttölämpötilassa)
Katso lisätietoa Spec sheet -tiedostosta
220–240 Vac
50–60 Hz
0,9
< 10 % 50 000 tunnin aikana Tambient 25°C
PSU (ei-säädettävä), DIA (DALI), WIA (langaton Interact)
Kaikki painetut osat on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätetystä tai biokierrätetystä muovista. Jäähdytyselementti on valmistettu 85-prosenttisesti kulutuksen jälkeisestä kierrätysalumiinista.
LED
Korkeasti heijastava alumiiniheijastin / PMMA-kollimaattori