"Il nous permet d'être pionniers dans la gestion de tous les aéroports de la région
Efficacité énergétique et opérations durables
L'aéroport dont le volume de fret est le plus élevé d'Amérique latine utilise l'éclairage imprimé en 3D, la dernière innovation dans le secteur, ainsi que la gestion à distance de l'éclairage pour devenir un pionnier en matière de durabilité et de gestion des infrastructures. Situé dans la ville de Bogota, l'aéroport international Luis Carlos Galán Sarmiento, plus connu sous le nom d'El Dorado, est le principal terminal aérien de Colombie

Dans le cadre de sa stratégie de lutte contre le changement climatique, l'opérateur de l'aéroport international (OPAIN) cherchait une solution pour atténuer l'impact de ses activités et réduire son empreinte carbone. Son service de maintenance, ainsi que d'autres secteurs de l'aéroport, adoptent constamment des mesures visant à accroître l'efficacité de l'infrastructure de l'aéroport, qui couvre une superficie d'environ 6,9 km². L'objectif principal de cette initiative était de moderniser les luminaires intérieurs tout en veillant à ce que l'éclairage ait le moins d'impact négatif possible. Étant donné que les terminaux sont des lieux de transit fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la priorité était d'offrir un meilleur éclairage aux passagers
l'éclairage extérieur a permis d'améliorer le confort visuel des passagers et d'offrir de meilleurs espaces de travail à l'ensemble du personnel de l'aéroport. Pour l'éclairage extérieur, le défi consistait à mettre en œuvre un système basé sur le cloud qui permette de gérer les opérations et la maintenance à distance avec une fiabilité et des garanties maximales. El Dorado est le premier projet de ce type en Amérique latine à mettre en œuvre les dernières innovations en matière d'éclairage en utilisant à la fois des luminaires imprimés en 3D et des systèmes Interact City pour gérer à distance les éclairages extérieurs.



La solution
Un fonctionnement durable grâce à l'éclairage imprimé en 3D. Les luminaires imprimés en 3D de Signify ont été installés dans les terminaux 1 et 2, éclairant plus de 173 000 m2. Au total, 8 942 downlights ont été installés et intégrés au système de contrôle et de surveillance de toutes les zones de l'aéroport. Les luminaires DigiStreet de Philips avec le système Interact City ont été choisis pour l'éclairage des zones extérieures et des rues. Avec la migration de 14 237 luminaires vers la technologie LED au cours de la première phase, l'aéroport économise déjà plus de 65 % d'énergie électrique.