"Det gjør det mulig for oss å være banebrytende når det gjelder hvordan vi driver alle flyplassene i regionen."
Energieffektivitet og bærekraftig drift
Flyplassen med det største fraktvolumet i Latin-Amerika bruker 3D-printet belysning, den nyeste innovasjonen i sektoren, samt fjernstyrt lysstyring for å bli en pioner innen bærekraft og infrastrukturforvaltning. Luis Carlos Galán Sarmiento internasjonale lufthavn, bedre kjent som El Dorado, ligger i byen Bogotá og er den viktigste flyterminalen i Colombia

Som en del av sin strategi mot klimaendringer var den internasjonale flyplassoperatøren (OPAIN) på utkikk etter en løsning for å redusere effekten av aktivitetene sine og redusere karbonavtrykket. Vedlikeholdsavdelingen, sammen med andre deler av flyplassen, iverksetter kontinuerlig tiltak for å øke effektiviteten til flyplassens infrastruktur, som dekker et område på ca. 6,9 km². Hovedmålet med initiativet var å ettermontere innvendige armaturer og samtidig sørge for at belysningen har minst mulig negativ innvirkning. Ettersom terminalene er døgnkontinuerlige transittpunkter, var det viktig å tilby større
visuell komfort for passasjerene og bedre arbeidsplasser for alle de ansatte på flyplassen. For utendørsbelysningen var utfordringen å implementere et skybasert system som gjorde det mulig å fjernstyre drift og vedlikehold med maksimal pålitelighet og sikkerhet. El Dorado er det første prosjektet i sitt slag i Latin-Amerika som implementerer den nyeste innovasjonen innen belysning ved hjelp av både 3D-printede armaturer og Interact City-systemer for fjernstyring av utendørsbelysningen.



Løsningen
En bærekraftig drift med 3D-printet belysning. Signifys 3D-printede armaturer har blitt implementert i hele terminal 1 og 2, og gir lys til mer enn 173 000 m2. Totalt er det installert 8 942 downlights som er integrert med kontroll- og overvåkingssystemet for alle flyplassområdene. Philips' DigiStreet-armaturer med Interact City-systemet er valgt til belysning av uteområder og gater. Med overgangen til LED-teknologi på 14 237 armaturer i første fase sparer flyplassen allerede mer enn 65 % strøm.