Durabil | Configurabil | Eficient
Service
Durabil | Configurabil | Eficient
No alt text found for image

Aspect și senzație în tendințe. Conceput pentru viitor.

Discover our lighting solutions

De ce ar trebui să alegeți iluminatul myCreation în magazinul dvs. de modă?

  • Greutate redusă, upgradabil și potrivire perfectă soluții.
  • Iluminat cu eficiență energetică ridicată cu tehnologie conectată integrată
  • Configurați corpul de iluminat astfel încât să vă satisfacă nevoile de iluminat și marca.
  • Reducerea emisiilor de CO₂ și a consumului de energie deoarece transformăm deșeurile în corpuri de iluminat noi și le reutilizăm la sfârșitul ciclului lor de viață.

Lasă-ți magazinul și produsele să strălucească

Iluminatul potrivit nu numai că vă pune în valoare colecțiile, ci modelează și modul în care clienții se simt în magazinul dumneavoastră. Cu ajutorul configurator vizual intuitiv, puteți proiecta corpuri de iluminat care să îmbunătățească experiența mărcii dvs:

  • Selectați forme, culori și texturi care completează estetica magazinului dvs. și colecțiile sezoniere.
  • Doriți ca produsele dvs. să arate magnific, exact așa cum le-ați conceput. Cu o redare excelentă a culorilor și o optică dedicată, luminile noastre garantează că produsele dvs. arată frumos și realist
No alt text found for image

Reducerea sarcinii energetice

Probabil că trebuie să vă iluminați magazinul în fiecare zi, ceea ce duce la creșterea costurilor cu energia. Ce vă trebuie:

  • Luminile LED de înaltă eficiență reduc aceste costuri fără a sacrifica luminozitatea, consumă cu cel puțin 50% mai puțină energie decât luminile convenționale.
  • Noastre Lumini Interact Ready economisiți între 10% și 15% în plus atunci când sunt gestionate de sistemele de iluminat conectate Signfiy Interact.
No alt text found for image

Mergeți înainte, în mod durabil

Performanța ridicată nu trebuie să însemne o amprentă masivă de carbon. Corpurile noastre de iluminat fabricate durabil sunt produse local și circulare prin design.

  • Corpurile noastre de iluminat sunt ușor de modernizat, reutilizat și reciclat.
  • Utilizarea pieselor imprimate până la 75% materiale reciclate și/sau biocirculare
  • De asemenea, oferim o procesul de preluare pentru corpurile noastre de iluminat tipărite 3D scoase din uz. Pur și simplu returnați-le la noi pentru eliminare și reciclare responsabilă.
Exploded view of a Signify MyCreation lighting fixture showing its components, including a heatsink made from 85% recycled aluminum and 3D-printed parts produced with up to 75% recycled or bio-circular materials.

Instalare și actualizări ușoare

Corpurile noastre de iluminat cu design circular și ușoare sunt ușor de repoziționat și actualizat, ajutându-vă să vă păstrați magazinul cu un aspect proaspăt și actual.

Aveți nevoie de reparații? Nicio problemă!

  • Puteți utiliza unelte standard și puteți chiar repara componente individuale datorită designului nostru circular, asigurând un timp minim de inactivitate.
  • Schimbarea opticii și adăugarea de accesorii este floare la ureche, făcându-vă luminile durează mai mult.
No alt text found for image

D65 - Family

Soluții de iluminat care vă pun în valoare magazinul de modă

Descoperiți portofoliul nostru de produse cu peste 5 milioane de combinații. Utilizați configuratorul nostru vizual pentru a vă personaliza corpul de iluminat și pentru a crea ambianța perfectă care se potrivește stilului dumneavoastră.

Du-te la soluții de iluminat

Comandă lookbook-ul nostru

Sunteți entuziasmat de inovarea durabilă și de potențialul acesteia pentru afacerea dumneavoastră? Inspirați-vă cu Lookbook-ul nostru disponibil pe hârtie reciclată sau ca descărcare digitală.

Open and closed view of the myCreation Pro lookbook, showcasing a curated selection of 3D-printed lighting designs and sustainable inspiration for interior professionals.

Haideți să vă transformăm magazinul împreună!