Durabil | Configurabil | Eficient
Service
Durabil | Configurabil | Eficient
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Cilindru Accent

Cu arhetipul său bine cunoscut și versatil, Accent Cylinder are o eficacitate ridicată de până la 143 lm/W și oferă o gamă de lumeni de la 1200 la 4200 lm.

Disponibil în culori la modă, 3 moduri de montare și mai multe opțiuni de control, acest corp de iluminat durabil este perfect pentru birouri, spații comerciale și spații de ospitalitate. Fabricat din materiale reciclate, fiecare Accent Cylinder este fabricat la cerere în Europa.

No alt text found for image

Configure Accent Cylinder

Cilindru arhetip extrem de eficient și versatil

Specificații cheie

  • Arhetip bine cunoscut cu o paletă bogată de culori
  • 3 opțiuni de montare
  • Eficacitate ridicată și capacitatea de a se conecta la sistem
  • Lumen 1200 - 4200 lm
  • Eficiență de până la 143 lm/W
  • Opțiuni CRI 90 și CRI80 și opțiuni 2700K, 3000K, 4000K, FMT
  • Control interactiv cu fir și fără fir, DALI, non dimmable
  • Menținerea fluxului luminos (EN-IEC 62722-2-1) la o durată de viață utilă mediană: 50.000 ore* până la L80B50 la 25°C Ta
  • Produs în Europa

Operațional

Clasa de protecție

IP20 / IK02

Clasa electrică II

Domeniu ambiant

10°C până la 35°C


Certificări

CE, RoHS

Testul firului incandescent

650°C


Garanție

5 ani


Desen schematic al luminii

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

Optică

Descriere

Modul LED


CCT

CRI80 , Șampanie alimente proaspete 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI90 , Carne alimente proaspete

Binning

930: SDCM<3940: SDCM<3

Durata de viață

50,000hrs* la L80B50 @ 25°C Ta


Electrice

Tensiunea de intrare

220-240vac


Frecvența

50-60 Hz

Factorul de putere

0.9

Rata de eșec a șoferilor

<1% @ 5.000 ore


Control

PSU (non-dimming)
DIA (DALI InterAct Wired)
WIA (InterAct Wireless)

Sustenabilitate

Material

-> Materiale plastice biocirculare reciclate sau echilibrate în masă

Tip sursă de lumină

LED

Tip LED

Placă LED


Descărcări

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Accent Cylinder

No alt text found for image

Accent Cylinder