Durabil | Configurabil | Eficient
Service
Durabil | Configurabil | Eficient
No alt text found for image

Folosiți din nou: Închiderea buclei

Sfârșitul vieții unui produs nu ar trebui să fie sfârșitul călătoriei sale.

Credem în proiectarea cu scopul final în minte - acesta este motivul pentru care fiecare corp de iluminat myCreation este construit pentru a fi dezasamblat, reciclat sau reutilizat. Abordarea noastră circulară asigură că materialele rămân în circuit, nu la groapa de gunoi.

1. Dezasamblare

Ușor de demontat. Și mai ușor să faci ceea ce trebuie.
Noi simplificăm dezasamblarea corpurilor noastre de iluminat. Fie că este vorba de reciclare, reparare sau înlocuirea pieselor - nu veți avea nevoie de un set de unelte specializate sau de instrucțiuni complexe. Abordarea noastră:

  • Fără lipici, ghivece sau elemente de fixare permanente
  • Șuruburi minime, conectori standard, fitinguri cu baionetă
  • Majoritatea componentelor pot fi înlocuite fără scule sau necesită doar unelte standard
  • Instrucțiuni clare de dezasamblare sunt întotdeauna disponibile

Acest lucru face ca demontarea produselor să fie rapidă, intuitivă și durabilă - fără scurtături risipitoare.

Gloved hands remove the top housing of a 3D-printed Signify myCreation luminaire next to a second assembled fixture, illustrating the tool-less disassembly of modular components for repair and recycling.

2. Reciclare

Conceput pentru fluxul de reciclare, nu pentru groapa de gunoi.Încă din prima fază de proiectare, acordăm prioritate purității și reciclabilității materialelor. Corpurile noastre de iluminat sunt construite din mono-materiale ori de câte ori este posibil, fără acoperiri sau vopsele care ar putea interfera cu procesele standard de reciclare.

Lucrăm în cadrul sisteme de reciclare stabilite în ambele Europa și SUAși reciclăm activ în propriul nostru proces de producție pentru a minimiza deșeurile.

  • Filament în afara specificațiilor este re-granulat în filament nou
  • Tipărituri greșite sau piese respinse sunt mărunțite și reutilizate
  • Nu se irosește material decât dacă este absolut necesar

Rezultatul? Deșeurile noastre devin din nou o resursă.

Close-up of a hand holding black and grey plastic granules above a container, representing Signify MyCreation’s recycled filament feedstock created from reprocessed misprints and rejected 3D-printed parts.

3. Preia înapoi

Vechiul vostru devine noul nostru.
Atunci când un corp de iluminat imprimat 3D ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, nu oferim doar reciclarea, ci îl preluăm noi înșine. Cum funcționează:

  • Retur utilizat piese din policarbonat imprimate 3D prin programul nostru de preluare (în prezent în UE)
  • Prelucrăm și reciclăm materialele pentru a crea noi corpuri de iluminat
  • Parteneri în vigoare pentru reciclare și recuperare responsabilă
  • Reduceri disponibile pentru produsele noi atunci când trimiteți înapoi produsele vechi

Acesta este un adevărat model circular, care păstrează valoarea în sistem, recompensând în același timp alegerile durabile.

Gloved hands place a 3D-printed Signify MyCreation luminaire housing into a return box, illustrating the take-back program where used polycarbonate parts are collected for recycling into new fixtures.

4. Soluții suplimentare: Reamenajare

Remodelare la comandă (ETO - Engineer-to-Order)
Aveți un corp de iluminat vechi, iconic, pe care îl iubiți, dar pe care doriți să îl modernizați? Îl putem moderniza cu tehnologie LED modernă, păstrând în același timp designul exterior.

  • Păstrați estetica
  • Îmbunătățirea performanței
  • Economisiți resurse

Light As A Service (LAAS)
Aveți nevoie de iluminat, dar nu de proprietate? Prin LAAS plătiți o taxă lunară, în timp ce noi ne ocupăm de instalare, întreținere și returnare la finalul ciclului de viață.

  • Fără investiții inițiale
  • Iluminat mereu actualizat
  • Model de servicii complet circular
Two contractors in high-visibility vests and blue hard hats review building plans inside a partially finished interior, illustrating on-site assessment for lighting refurbishment, retrofitting, and service-based installation models.