Durabil | Configurabil | Eficient
Service
Durabil | Configurabil | Eficient
No alt text found for image

Utilizați mai puțin: Maximizați eficiența, minimizați impactul asupra materialelor

Consumul de energie nu se oprește atunci când un corp de iluminat părăsește fabrica.

De fapt, cea mai mare parte a amprentei de carbon a unui produs provine din utilizarea acestuia pe întreaga durată de viață. Acesta este motivul pentru care începem cu lED-uri și drivere foarte eficiente, oferind performanțe lumen per watt de nivel superior. Cu controale inteligente și dimming conectatreducem energia și mai mult - ajustând automat puterea luminii în funcție de nevoile în timp real.

1. Mai puțină energie

Faceți mai mult cu mai puțin - un lumen la un moment dat.

Energia utilizată pe durata de viață a unui produs are cel mai mare impact asupra amprentei sale de mediu. Acesta este motivul pentru care corpurile noastre de iluminat sunt construite în jurul lED-uri și drivere de ultimă generație, surclasând piața cu aproximativ 20 Lm/W.

NoastreHighlight high bay conduce cu aproape 200 Lm/W - făcându-l o adevărată regină a eficienței.

Iluminat inteligent conectat împinge acest lucru și mai departe. Cu capacități de dimming, detectarea prezenței, și senzori de lumină naturală sistemele noastre reduc automat consumul de energie, fără a compromite confortul sau performanța.

A wind turbine rises above soft clouds at sunrise, symbolizing highly efficient energy use and next-generation lighting systems that deliver more illumination with lower power consumption.

2. Mai puține materiale virgine

Transformarea deșeurilor în minuni.

Materialele virgine au un cost ridicat pentru mediu. Acesta este motivul pentru care acordăm prioritate materiale reciclate, pe bază biologică și refolosite industrial - și suntem mândri să spunem că nu folosim materiale 100% virgine în niciuna dintre piesele noastre imprimate.

Macro image of amber and gold liquid bubbles forming interlocking circular shapes, used as a visual metaphor for transforming waste resources into new material streams and reducing reliance on virgin inputs in 3D-printed lighting.

2.1. Materiale plastice pentru imprimare

Toate piesele noastre imprimate conțin 65% până la 75% conținut durabil, folosind unul dintre cele trei fluxuri atent selectate:

  • Reciclat după consum (PCR) materiale
  • Bio-circular materiale
  • Reciclat post-industrial (PIR) materiale

Doriți să vedeți mai îndeaproape din ce suntem făcuți? Accesați pagina noastră cu materiale.

Signify myCreation Puzzle linear pendant light formed from recycled PET bottles, fabric fibers, and glass fragments, visualized by translucent particles flowing from a pile of discarded materials into the 3D-printed fixture to illustrate its 75% recycled content and circular design.

2.2 Metale

Atunci când metalul este necesar, noi îl facem să conteze.

  • Radiatoare în Accent D65, Accent D90, și Smooth familiile sunt formate din 85% aluminiu reciclat post-consum.
  • Unele dintre noastre noi downlight-uri circulare sunt proiectate fără radiatoare, reducând și mai mult impactul asupra mediului.
Exploded view of a Signify MyCreation lighting fixture showing its components, including a heatsink made from 85% recycled aluminum and 3D-printed parts produced with up to 75% recycled or bio-circular materials.

2.3 Ambalaje

Ambalajul este adesea trecut cu vederea, dar noi îl tratăm ca parte a produsului.

  • Toate ambalajele pe bază de hârtie conțin ≥80% conținut reciclat sau este de la 100% surse regenerabile
  • Fără materiale plastice de unică folosință: fără blistere, fără pungi de plastic, fără capace de praf, fără bandă de plastic
  • Simplu, reciclabil cutii maro fără imprimare cu cerneală
Cardboard shipping boxes moving on a conveyor inside a warehouse, representing Signify MyCreation’s minimal, plastic-free packaging made from recycled and renewable paper materials.

3. Mai puțină greutate

Ușor în greutate. Greu la impact.
Corpurile noastre de iluminat imprimate 3D cântăresc până la 80% mai puțin decât corpurile de iluminat metalice tradiționale.¹ Datorită libertății de proiectare a producției aditive, putem combina mai multe funcții într-o singură piesă, reducând numărul de componente cu până la 40%

Această construcție mai ușoară înseamnă:

  • Emisii mai mici în timpul transportului
  • Instalare mai rapidă
  • Mai puține ambalaje
  • Eficiență sporită pe întregul lanț de aprovizionare

Atunci când utilizați mai puțin, deblocați mai mult - mai multă flexibilitate, mai multă performanță și mai multă durabilitate.

Signify-branded truck parked outside a distribution facility, highlighting lower transport emissions enabled by lightweight 3D-printed luminaires that reduce material use and improve logistics efficiency.

1. În comparație cu un corp de iluminat high bay metalic obișnuit de 17 kg. Highlight-ul nostru imprimat 3D cântărește 3,7 kg.

2. Comparativ cu corpul de iluminat suspendat Philips GreenSpace Accent.