Durabil | Configurabil | Eficient
Service
Durabil | Configurabil | Eficient
No alt text found for image

Utilizați mai mult timp: construit pentru a dura, gata să evolueze

Sustenabilitatea nu se oprește la producție.

Acesta trăiește prin alegeri de proiectare inteligente care mențin produsele în uz mai mult timp - și în afara depozitelor de deșeuri.

Corpurile noastre de iluminat sunt făcute pentru a dura, pentru a fi reparate și pentru a evolua. Acesta este modul în care prelungim durata de viață a produselor, reducem utilizarea resurselor și vă ajutăm să faceți mai mult cu ceea ce aveți deja.

1. Durată de viață mai lungă

Un angajament pe termen lung față de performanță.
Iluminatul trebuie să dureze. Acesta este motivul pentru care produsele noastre sunt proiectate pentru fiabilitate, cu durate de viață de până la 100.000 ore (L80)

Această durată lungă de viață nu numai că înseamnă mai puține înlocuiri și mai puțină întreținere, dar reduce semnificativ impactul asupra mediului.

Toate acestea sunt susținute de Declarații de mediu ale produselor (EPD), oferind informații transparente despre întregul ciclu de viață al produsului.

ignify MyCreation Highlight high-bay luminaires installed throughout a bright, open hall at Rasmus Degnbol School, showing large-scale 3D-printed lighting in a modern educational environment.

2. Reparabil

Nu înlocuiți. Doar reparați.
De ce să aruncați un întreg corp de iluminat când o singură piesă trebuie reparată? Produsele noastre sunt concepute pentru a fi ușor de reparat, astfel încât să puteți schimba ceea ce este stricat și să păstrați restul. Acest lucru previne risipa, reduce costurile și conservă materiale valoroase.

Susținem reparabilitatea prin proiectare:

  • Fără componente lipite sau în ghiveci
  • Piesele sunt accesibile utilizând instrumente standard - sau fără unelte deloc
  • Reparațiile pot fi efectuate la fața locului de către un instalator - nu este nevoie să trimiteți înapoi
  • Etichetă de serviciu oferă acces online la toate documentele de reparații, instalare și dezasamblare - nu sunt necesare manuale pe hârtie

Acest lucru face ca întreținerea să fie mai rapidă, mai ecologică și mult mai convenabilă.

Two electricians install ceiling light fixtures in a bright interior, illustrating the easier installation and resource-efficient design of lightweight, high-efficiency Signify MyCreation luminaires.

3. Actualizabil

Atunci când nevoile dvs. se schimbă, iluminatul nostru se poate adapta.

Sustenabilitatea înseamnă, de asemenea, să rămânem relevanți. Corpurile noastre de iluminat sunt modular și pregătit pentru viitor, permițându-vă să îmbunătățiți performanța sau funcționalitatea fără a înlocui întregul produs.²

Iată ce puteți actualiza:

  • Adăugați conectivitate prin schimbarea șoferilor
  • Creșterea eficacității prin actualizarea COB
  • Schimbarea esteticii prin înlocuirea opticii, a carcasei sau a inelelor frontale
  • Personalizați performanța prin adăugarea de accesorii precum snoots sau honeycombs pentru controlul strălucirii sau modelarea fasciculului

Unele actualizări sunt la fel de simple ca schimbarea unui bec. Altele pot necesita un instalator - dar toate pot fi efectuate la sediul dumneavoastră, evitând transportul inutil și timpii morți.

Smooth Cylinder - CXT

1. Consultați fișele cu specificațiile fiecărui produs pentru valoarea menținerii fluxului luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă.

2. Consultați specificațiile produsului pentru opțiunile de upgrade.