Hållbar | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Hållbar | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image
Signify myCreation D65 Semi Recessed Spot
Signify myCreation D65 Semi Recessed Spot

Accent Semi-Recessed D65

Att lyfta fram det som verkligen betyder något

No alt text found for image

Vi presenterar Accent D65-familjen

Uppgradera din belysningslösning idag med Accent Semi-Recessed D65 och upplev skillnaden som överlägsen kvalitet, mångsidighet och hållbarhet kan göra.

Introducing Accent D65 family

Configure Accent Semi-Recessed D65

Accent Semi-Recessed D65 är den perfekta belysningslösningen för alla som letar efter energieffektiv, mångsidig och hållbar belysning. Denna innovativa projektor är utformad med den senaste LED-tekniken och ger oöverträffad ljusstyrka och klarhet, vilket gör den till det perfekta valet för ett brett spektrum av applikationer, inklusive modebutiker, hotell och bostäder.

Med en mängd olika strålvinklar och färgtemperaturer att välja mellan ger Accent Semi-Recessed D65 en oöverträffad mångsidighet. Den har också olika utskärningsstorlekar, vilket gör den idealisk för renoveringsprojekt. Den eleganta och moderna designen integreras sömlöst i alla miljöer, medan den hållbara konstruktionen säkerställer långvarig prestanda.

Accent Semi-Recessed D65 är tillverkad av minst 65% återvunna eller biocirkulära material och har en kylfläns av 85% återvunnen aluminium, vilket gör den till en mycket hållbar belysningslösning. Dess cirkulära design gör den uppgraderingsbar, återanvändbar, servicevänlig och återvinningsbar, vilket garanterar att den håller i många år framöver.

Uppgradera din belysningslösning idag med Accent Semi-Recessed D65 och upplev skillnaden som överlägsen kvalitet, mångsidighet och hållbarhet kan göra.

Viktiga specifikationer

  • Halvinfälld takmontering - Finns i 6 olika takutskärningsstorlekar
  • Rik palett av färger på armaturhuset
  • 5 texturalternativ för projektorn
  • Olika färgtemperaturer att välja mellan - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
  • Stort utbud av spridningsvinklar att välja mellan
  • Optons för optik - Kollimator / reflektor
  • Effektivitet upp till 144 lm/w
  • Tillval för CRI80 eller CRI90
  • Lumen: 1200 - 2700 lumen
  • Olika drivdonsalternativ - icke-dimning / DIA (Dali interact Dimming) / WIA (Wireless interact dimming)
  • Lumenunderhåll (EN-IEC 62722-2-1) vid mediananvändningstid: 100.000h* L80 @ 25°C Ta

Drift & certifieringar

Skyddsklass

IP20 / IK02Elektrisk klass II

Omgivningstemperatur

10°C till 35°C


Certifieringar

CE, RoHS

Test av glödtråd

650°C


Garanti

5 år


Schematisk ljusfördelningskurva

No alt text found for image

Drivdon

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

Ljusteknisk data

Beskrivning

LED-modul

CCT

CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)

Färgbeständighet

CRI 80 SDCM<2
CRI 90 SDCM<2

Lumenunderhåll (EN-IEC 62722-2-1) vid mediananvändningstid

100.000h* L80 @ 25°C T

*Ref Specifikationsblad för detaljer

Elteknisk data

Ingångsspänning

220-240 vac

Frekvens

50-60 Hz

Effektfaktor

0.9

Felfrekvens för styrväxlar vid medianlivslängd

< 10% vid 50.000 timmar för temperatur 25°C

Styrning

PSU (icke-dimning)DIA (DALI-dimning)WIA (InterAct Wireless)

Hållbarhet

Material

Alla tryckta delar är tillverkade av minst 65% återvunnen eller massbalanserad biocirkulär plast.

Kylfläns tillverkad av 85 % återvunnen aluminium efter konsumentanvändning

Typ av ljuskälla

LED

LED-typ

LED-tavla


Typ av optik

Högreflekterande aluminiumreflektor / PMMA-kollimator

Nedladdningar

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Accent Semi-Recessed D65

Signify myCreation D65 Semi Recessed Spot

Accent Semi-Recessed D65