Hållbar | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Hållbar | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Snyggt och hållbart: Ambifit infälld GU10 spotlight för att lysa upp ditt utrymme

Uppgradera enkelt din belysning med den snygga och hållbart tillverkade infällda spotlighten Ambifit GU10. Ambifit spotlight har en mängd olika färg- och texturkombinationer för den främre ringen och höljet, vilket gör den perfekt för både hotell- och bostadsmiljöer.

Designad med en elegant och modern estetik lyser ditt tak ljust, även när lamporna är släckta. Varje Ambifit-strålkastare är tillverkad med hållbarhet i åtanke och trycks med minst 65 % återvunnet material, vilket garanterar ett miljövänligt val för dina belysningsbehov. Ambifit-strålkastarna tillverkas lokalt och på begäran, vilket inte bara minskar avfallet utan också stöder lokal tillverkning.

Konfigurera din Ambifit idag och upplev den perfekta kombinationen av stil, hållbarhet och funktionalitet.

No alt text found for image

Configure Ambifit

Uppgradera enkelt din belysning med den snygga och hållbart tillverkade infällda spotlighten Ambifit GU10. Ambifit-spotlighten har en mängd olika färg- och texturkombinationer för den främre ringen och höljet, vilket gör den perfekt för både hotell- och bostadsmiljöer.

Designad med en elegant och modern estetik lyser ditt tak ljust, även när lamporna är släckta. Varje Ambifit-strålkastare är tillverkad med hållbarhet i åtanke och trycks med minst 65 % återvunnet material, vilket garanterar ett miljövänligt val för dina belysningsbehov. Ambifit-strålkastarna tillverkas lokalt och på begäran, vilket inte bara minskar avfallet utan också stöder lokal tillverkning.

Konfigurera din Ambifit idag och upplev den perfekta kombinationen av stil, hållbarhet och funktionalitet.

Viktiga specifikationer

  • Ansökan: Hotell- och restaurangbranschen samt bostäder
  • Alternativ för färg och textur: Olika kombinationer tillgängliga för frontring och hölje
  • Ljuskälla: GU10 LED-lampa (ingår ej)
  • Strömförsörjning: 220-240V AC
  • Wattage: Kompatibel med GU10-lampor upp till 6W
  • Installation: Infälld montering
  • Dimensioner: Utskärningsdiameter: 83 mm, Djup: 91 mm
  • Förpackning: Förpackad per 8 stycken
  • Material: Tryckt med minst 65% återvunnet material
  • Lätt att underhålla, eftersom GU10-lampan enkelt kan bytas ut utan att armaturen behöver tas ned från taket.
  • Tillverkad i Europa

Operativ

Skyddsklass

IP20 / IK02Elektrisk klass II

Område för omgivande miljö

10°C till 35°C

Certifieringar

CE, EPD

Test av glödtråd

650°C

Garanti

5 år

Hållbarhet

Material

Alla tryckta delar är producerade med återvunnen eller massbalanserad biocirkulär plast.

Typ av ljuskälla

LED

Socket Type

GU10 socket

Nedladdningar

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Ambifit

No alt text found for image

Ambifit