"Det ger oss möjlighet att vara pionjärer när det gäller hur vi hanterar alla flygplatser i regionen."
Energieffektivitet och hållbar verksamhet
Flygplatsen med den högsta fraktvolymen i Latinamerika använder 3D-printad belysning, den senaste innovationen inom sektorn, samt fjärrstyrd belysningshantering för att bli en pionjär inom hållbarhet och infrastrukturförvaltning. Luis Carlos Galán Sarmiento International Airport, mer känd som El Dorado, ligger i staden Bogotá och är den viktigaste flygterminalen i Colombia

Som en del av sin strategi mot klimatförändringar letade den internationella flygplatsoperatören (OPAIN) efter en lösning för att mildra effekterna av sina aktiviteter och minska sitt koldioxidavtryck. Deras underhållsavdelning, tillsammans med andra delar av flygplatsen, vidtar ständigt åtgärder för att öka effektiviteten i flygplatsens infrastruktur, som täcker en yta på cirka 6,9 km². Huvudsyftet med deras initiativ var att eftermontera interiörarmaturer och samtidigt se till att belysningen har minsta möjliga negativa inverkan. Med tanke på att terminalerna är transitpunkter 24/7 var prioriteringen att erbjuda större
visuell komfort för passagerarna och bättre arbetsplatser för hela flygplatsens personalstyrka. För utomhusbelysningen var utmaningen att implementera ett molnbaserat system som gjorde det möjligt att hantera drift och underhåll på distans med maximal tillförlitlighet och säkerhet. El Dorado är det första projektet i sitt slag i Latinamerika som implementerar den senaste innovationen inom belysning, både genom att använda 3D-printade armaturer och Interact City-system för fjärrstyrning av utomhusbelysningen.



Lösningen
En hållbar verksamhet med 3D-printad belysning. Signifys 3D-printade armaturer har implementerats i terminalerna 1 och 2 och ger ljus till mer än 173 000 m2. Totalt har 8 942 downlights installerats och integrerats med styr- och övervakningssystemet för alla flygplatsområden. Philips DigiStreet-armaturer med Interact City-systemet har valts för belysning av utomhusområden och gator. I och med att 14.237 armaturer i den första fasen övergick till LED-teknik sparar flygplatsen redan mer än 65% av sin elförbrukning.