Hållbar | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Hållbar | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image

"Utmärkta tekniska och miljövänliga egenskaper för renovering"

Utmaning för kunden

Megalò, det största köpcentret i Abruzzo, Italien, är en destination som sömlöst kombinerar underhållning, stil och bekvämlighet i sitt expansiva område med över 110 butiker, 14 barer och restauranger i Gallerian samt en multiplexbiograf.

Nästan två decennier efter etableringen i Chieti 2005 har ECE Projektmanagement Italia s.r.l., ledningen bakom Megalò Shopping Centre, som är känt för sitt engagemang för hållbarhet, påbörjat övergången från lysrör till mer innovativa, högpresterande och hållbara LED-tekniker. Detta skifte innebär dock en utmaning eftersom de nya belysningsarmaturerna måste integreras sömlöst i armaturernas befintliga hölje, vilket visar på centrets pågående engagemang för innovation och miljöansvar.

No alt text found for image

"Vi har hittat en bra partner som stöttade oss med sitt kunnande när det gäller att välja belysningsprodukter

med utmärkta tekniska och miljövänliga egenskaper för att omforma belysningen i de gallerier som välkomnar våra besökare."

Lösning

När det gäller byggnadens inre utrymmen låg fokus på att förnya belysningen i Megalòs shoppinggallerior och på torget, där det nu finns över 110 butiker. Green Space Perfect Fit 3D downlights, tillverkade av mer än 65% postindustriellt återvunnet material¹, visade sig vara den perfekta lösningen för Megalò shoppingcenter. Philips MyCreation utnyttjade den anmärkningsvärda anpassningsbarhet och unika design som 3D-utskriftstekniken möjliggör och skräddarsydde downlightsen till de exakta dimensioner (245 mm) som krävdes för att sömlöst integreras i de befintliga armaturhusen.

Genom att eliminera behovet av adapterringar för varje downlight kunde den beräknade installationstiden minskas med 50%. 3D-printingens lätta vikt effektiviserade installationsprocessen ytterligare.

Som ett resultat av denna innovativa lösning uppnådde Megalò en anmärkningsvärd energibesparing på 70 %, vilket innebär en kostnadsbesparing på cirka 90 000 euro per år och en total energibesparing på 265 055,70 kWh per år. Installationen av 1 400 3D-printade downlights minskade inte bara kostnaderna och installationstiden utan visade också på ett banbrytande samarbete mellan Philips MyCreation och Megalò, som förespråkar ett nytt, miljömedvetet tillvägagångssätt i detaljhandelslandskapet.

No alt text found for image
No alt text found for image

Skräddarsydd för dig

Våra 3D-utskrivna armaturer är utformade för att exakt uppfylla dina specifikationer och passar garanterat.

No alt text found for image

Problemfritt

Vi gör det enkelt att få tag i de downlights du behöver för dina nästa projekt. Lätt att konfigurera online och installera på några minuter.

No alt text found for image

Hållbar

Du bryr dig om miljön. Det gör vi också. Våra armaturer är tillverkade av polykarbonat som kan återanvändas helt och hållet.

Följ dessa 6 steg för ett snabbt och enkelt byte:

  1. Mått
  2. Konfigurera
  3. Beställning
  4. Tryckning
  5. Leverera
  6. Installera

Ett specifikationsblad genereras automatiskt som du kan skicka till din grossist för beställning. Du får en anpassad belysningslösning på bara 4 veckor.

Laptop displaying the myCreation configurator for customizing 3D-printed lighting—showing options to adjust texture, color, and features for tailored interior design.

Beställ vår lookbook

Är du nyfiken på hur hållbar innovation kan se ut och bidra till ditt varumärke? Beställ vår återvunna pappersutgåva eller, ännu mer miljövänligt, ladda ner den digitala kopian.

Open and closed view of the myCreation Pro lookbook, showcasing a curated selection of 3D-printed lighting designs and sustainable inspiration for interior professionals.

Kontakta din landschef