Hållbar | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Hållbar | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image

Använd igen: Att sluta cirkeln

Slutet på en produkts livstid ska inte vara slutet på dess resa.

Vi tror på att designa med slutet i åtanke - vilket är anledningen till att varje myCreation-armatur är byggd för att demonteras, återvinnas eller återanvändas. Vårt cirkulära tillvägagångssätt säkerställer att materialen stannar i kretsloppet, inte på deponin.

1. Demontering

Lätt att plocka isär. Ännu enklare att göra det rätta.
Vi gör det enkelt att demontera våra armaturer. Oavsett om det handlar om återvinning, reparation eller byte av delar behöver du ingen specialverktygssats eller komplicerade instruktioner. Vårt tillvägagångssätt:

  • Inget lim, ingen inläggning eller permanenta fästelement
  • Minimalt med skruvar, standardanslutningar, bajonettkopplingar
  • De flesta komponenter kan bytas ut toolless eller kräver endast standardverktyg
  • Tydliga instruktioner för demontering är alltid tillgängliga

Detta gör produktnedtagningen snabb, intuitiv och hållbar - inga onödiga genvägar.

Gloved hands remove the top housing of a 3D-printed Signify myCreation luminaire next to a second assembled fixture, illustrating the tool-less disassembly of modular components for repair and recycling.

2. Återvinning

Utformad för återvinning, inte för skroten.Redan i den tidigaste designfasen prioriterar vi materialrenhet och återvinningsbarhet. Våra armaturer är tillverkade av mono-material där så är möjligt, utan beläggningar eller färg som kan störa vanliga återvinningsprocesser.

Vi arbetar inom etablerade återvinningssystem i både Europa och USAoch vi återvinner aktivt i vår egen produktionsprocess för att minimera avfallet.

  • Filament med avvikande specifikationer omgranuleras till ett nytt filament
  • Felaktiga utskrifter eller kasserade delar strimlas och återanvänds
  • Inget material går till spillo om det inte är absolut nödvändigt

Resultat? Vårt avfall blir en resurs igen.

Close-up of a hand holding black and grey plastic granules above a container, representing Signify MyCreation’s recycled filament feedstock created from reprocessed misprints and rejected 3D-printed parts.

3. Ta tillbaka

Ditt gamla blir vårt nya.
När en 3D-printad armatur når slutet av sin livslängd erbjuder vi inte bara återvinning, vi tar tillbaka den själva. Hur det fungerar:

  • Returnera använt 3D-printade delar i polykarbonat genom vårt återtagningsprogram (för närvarande inom EU)
  • Vi bearbetar och återvinner materialet för att skapa nya armaturer
  • Partner på plats för ansvarsfull återvinning och materialåtervinning
  • Rabatter tillgängliga på nya produkter när du skickar tillbaka de gamla

Detta är en sann cirkulär modell, som behåller värdet i systemet samtidigt som hållbara val belönas.

Gloved hands place a 3D-printed Signify MyCreation luminaire housing into a return box, illustrating the take-back program where used polycarbonate parts are collected for recycling into new fixtures.

4. Ytterligare lösningar: Renovering

Ingenjör-till-order-renovering (ETO)
Har du en gammal, ikonisk armatur som du älskar men vill uppgradera? Vi kan uppgradera den med modern LED-teknik samtidigt som vi bevarar den yttre designen.

  • Behåll den estetiska känslan
  • Uppgradera prestandan
  • Spara resurser

Ljus som tjänst (LAAS)
Behöver du belysning, men inte äganderätt? Genom att LAAS betalar du en månadsavgift medan vi sköter installation, underhåll och återlämnande vid livscykelns slut.

  • Ingen initial investering
  • Alltid uppdaterad belysning
  • Helt cirkulär servicemodell
Two contractors in high-visibility vests and blue hard hats review building plans inside a partially finished interior, illustrating on-site assessment for lighting refurbishment, retrofitting, and service-based installation models.