Hållbar | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Hållbar | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image

Använd mindre: Maximera effektiviteten, minimera materialpåverkan

Energianvändningen upphör inte när en armatur lämnar fabriken.

Faktum är att den största delen av en produkts koldioxidavtryck kommer från dess livslånga användning. Det är därför vi börjar med mycket effektiva lysdioder och drivdonoch ger högsta möjliga lumen per watt. Med smarta kontroller och ansluten dimringminskar vi energianvändningen ytterligare genom att automatiskt justera ljusflödet utifrån behoven i realtid.

1. Mindre energi

Gör mer med mindre - en lumen i taget.

Den energi som används under en produkts livstid har den största inverkan på dess miljöavtryck. Det är därför våra armaturer är uppbyggda kring toppmoderna lysdioder och drivdonoch överträffade marknaden med cirka 20 Lm/W.

Vår Highlight high bay leder vägen med nästan 200 Lm/W - vilket gör den till en sann drottning av effektivitet.

Smart uppkopplad belysning driver detta ännu längre. Med dimmerfunktion, närvarodetektering, och dagsljussensorervåra system minskar energianvändningen automatiskt - utan att kompromissa med komfort eller prestanda.

A wind turbine rises above soft clouds at sunrise, symbolizing highly efficient energy use and next-generation lighting systems that deliver more illumination with lower power consumption.

2. Mindre jungfruliga material

Att förvandla avfall till underverk.

Jungfruliga material har en hög miljökostnad. Det är därför vi prioriterar återvunna, biobaserade och industriellt återanvända material - och vi är stolta över att kunna säga att vi inte använder 100 % jungfruliga material i någon av våra tryckta delar.

Macro image of amber and gold liquid bubbles forming interlocking circular shapes, used as a visual metaphor for transforming waste resources into new material streams and reducing reliance on virgin inputs in 3D-printed lighting.

2.1. Plaster för tryckning

Alla våra tryckta delar innehåller 65% till 75% hållbart innehåll, med hjälp av en av tre noggrant utvalda strömmar:

  • Återvunnet efter konsumenttillverkning (PCR) material
  • Bio-cirkulär material
  • Postindustriellt återvunnet (PIR) material

Vill du ha en närmare titt på vad vi är gjorda av? Gå till vår materialsida.

Signify myCreation Puzzle linear pendant light formed from recycled PET bottles, fabric fibers, and glass fragments, visualized by translucent particles flowing from a pile of discarded materials into the 3D-printed fixture to illustrate its 75% recycled content and circular design.

2.2 Metaller

När metall är nödvändigt gör vi det på rätt sätt.

  • Kylflänsar i Accent D65, Accent D90, och Smooth familjer består av 85 % återvunnet aluminium efter konsumenttillverkning.
  • Några av våra nya cirkulära downlights är konstruerade utan kylflänsar, vilket minskar miljöpåverkan ytterligare.
Exploded view of a Signify MyCreation lighting fixture showing its components, including a heatsink made from 85% recycled aluminum and 3D-printed parts produced with up to 75% recycled or bio-circular materials.

2.3 Förpackning

Förpackningar är ofta förbisedda, men vi behandlar dem som en del av produkten.

  • Alla pappersbaserade förpackningar innehåller ≥80% återvunnet material eller är från 100% förnybara källor
  • Ingen plast för engångsbruk: inga blister, inga plastpåsar, inga dammskydd, ingen plasttejp
  • Enkel, återvinningsbar bruna lådor utskrift utan bläck
Cardboard shipping boxes moving on a conveyor inside a warehouse, representing Signify MyCreation’s minimal, plastic-free packaging made from recycled and renewable paper materials.

3. Mindre vikt

Lätt i vikt. Tung i slagkraft.
Våra 3D-printade armaturer väger upp till 80% mindre än traditionella metallarmaturer.¹ Tack vare designfriheten i additiv tillverkning kan vi kombinera flera funktioner i en enda del, vilket minskar antalet komponenter med upp till 40%

Den lättare byggnaden betyder:

  • Lägre utsläpp under transport
  • Snabbare installation
  • Mindre förpackningar
  • Ökad effektivitet i hela leveranskedjan

När du använder mindre frigör du mer - mer flexibilitet, mer prestanda och mer hållbarhet.

Signify-branded truck parked outside a distribution facility, highlighting lower transport emissions enabled by lightweight 3D-printed luminaires that reduce material use and improve logistics efficiency.

1. Jämfört med en vanlig high bay-armatur i metall på 17 kg. Väger vår 3D-printade Highlight 3,7 kg.

2. Jämfört med Philips GreenSpace Accent pendelarmatur.