Hållbar | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Hållbar | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image

Använd längre: Byggd för att hålla, redo att utvecklas

Hållbarhet slutar inte vid tillverkningen.

Den lever vidare genom smarta designval som gör att produkterna används längre - och inte hamnar på soptippen.

Våra armaturer är tillverkade för att hålla, för att repareras och för att utvecklas. Det är så vi förlänger produkternas livslängd, minskar resursanvändningen och hjälper dig att göra mer med det du redan har.

1. Längre livslängd

Ett långsiktigt engagemang för prestationer.
Belysning ska hålla länge. Det är därför våra produkter är konstruerade för tillförlitlighet, med livslängder på upp till 100.000 timmar (L80)

Den långa livslängden innebär inte bara färre byten och mindre underhåll, utan också en avsevärt minskad miljöpåverkan.

Allt detta backas upp av Miljövarudeklarationer (EPD) och ger transparenta insikter i produktens hela livscykel.

ignify MyCreation Highlight high-bay luminaires installed throughout a bright, open hall at Rasmus Degnbol School, showing large-scale 3D-printed lighting in a modern educational environment.

2. Reparerbar

Byt inte ut. Bara reparera.
Varför slänga en hel armatur när bara en del behöver lagas? Våra produkter är utformade för att vara lätta att reparera, så att du kan byta ut det som är trasigt och behålla resten. Detta förhindrar avfall, sänker kostnaderna och sparar värdefulla material.

Vi stöder reparerbarhet genom design:

  • Inga limmade eller inkapslade komponenter
  • Delarna är åtkomliga med hjälp av standardverktyg - eller inga verktyg alls
  • Reparationer kan göras på plats av en installatör - inget behov av att skicka tillbaka
  • Service Tag ger tillgång till alla reparations-, installations- och demonteringsdokument online - inga pappershandböcker krävs

Detta gör underhållet snabbare, miljövänligare och mycket bekvämare.

Two electricians install ceiling light fixtures in a bright interior, illustrating the easier installation and resource-efficient design of lightweight, high-efficiency Signify MyCreation luminaires.

3. Uppgraderingsbar

När dina behov förändras kan vår belysning anpassas. Hållbarhet innebär också att hålla sig relevant. Våra armaturer är modulär och framtidssäkrad som gör att du kan förbättra prestanda eller funktionalitet utan att behöva byta ut hela produkten.²

Här är vad du kan uppgradera:

  • Lägg till anslutningsmöjligheter genom att byta förare
  • Öka effektiviteten genom uppgradering av COB
  • Ändra estetik genom att byta ut optik, hölje eller frontringar
  • Anpassa prestanda genom att lägga till tillbehör som snoots eller honeycombs för bländningsbegränsning eller strålformning

Vissa uppgraderingar är lika enkla som att byta en glödlampa. Andra kan kräva en installatör - men alla kan göras i dina lokaler, så att du slipper onödiga transporter och stilleståndstid.

Smooth Cylinder - CXT

1. Se de specifika produktspecifikationsark för värden av lumenvedligeholdelsen (EN-IEC 62722-2-1) vid median livslängd.

2. Se produktspecifikationerna för uppgraderingsmöjligheter.