Accent Recessed D65
Accent Recessed D65 je vysoce energeticky účinné stropní svítidlo, které je k dispozici v pevné i nastavitelné variantě. Poskytuje širokou škálu úhlů vyzařování a barevných teplot, takže je velmi univerzální, a dodává se s různými velikostmi výřezů, takže se dokonale hodí pro renovační projekty. Spot nabízí také různé barvy krytu a kroužků, které lze kombinovat, takže je vhodný pro módní maloobchody, pohostinství a rezidenční aplikace. zapuštěné svítidlo Accent D65 je součástí rodiny Accent D65 a má 3D tištěný kryt vyrobený z nejméně 65 % z recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů a chladič z 85 % z recyklovaného hliníku. Jeho kruhový design umožňuje jeho modernizaci, opakované použití, servis a recyklaci, což z něj činí udržitelné řešení osvětlení.