Udržitelný | Konfigurovatelný | Efektivní
Služba
Udržitelný | Konfigurovatelný | Efektivní
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
Award image

Paul Thursfield

Paul Thursfield, designér společnosti Smooth, je vizionářský britský designér, který je známý tím, že složité myšlenky a nové technologie přetváří v elegantní a komerčně úspěšné produkty. Jeho multidisciplinární kariéra zahrnuje různé oblasti designu a kategorie výrobků a jeho práce získala více než 20 mezinárodně uznávaných ocenění za design.

V posledních letech se věnuje zejména designu osvětlení, který ho přitahuje tím, že dokáže vytvářet příjemné zážitky a zlepšovat způsob, jakým lidé žijí a pracují. Paul žije a pracuje v Eindhovenu, uznávaném evropském centru designu a technologických inovací, kde pokračuje ve zkoumání nových hranic při vytváření smysluplných designových řešení zaměřených na člověka.

paul thursfield

Představujeme službu Smooth

Vytvořte si dokonalou atmosféru pomocí Smooth - udržitelného a stylového řešení osvětlení pro pohostinství a obytné prostory. Kombinujte barvy a textury a dosáhněte jedinečného a luxusního efektu.

Introducing Smooth

Configure Smooth Track

Hledáte trvale udržitelné, stylové a funkční osvětlení, které doplní každé pohostinství?

Klíčové specifikace

  • Bohatá paleta bydlení
  • Texturovaný kroužek písma pro luxusní efekt
  • Na výběr jsou různé světelné receptury - 3000K, 4000K, prémiová bílá, prémiová barva
  • Široká škála úhlů paprsků na výběr
  • Možnosti optiky - kolimátor / reflektor
  • Účinnost až 140 lm/w
  • Možnost CRI80 nebo CRI90
  • Světelný tok: 1000 - 2200 lumenů
  • Různé možnosti ovladačů - nestmívající / DIA (Dali interact dimming) / WIA (Wireless interact dimming)
  • Zachování světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední době životnosti: 100 000 hodin do L80 při 25 °C Ta

Provozní

Třída ochrany

IP20 / IK02Elektrická třída II

Okolní rozsah

10°C až 35°C


Certifikace

CE, RoHS

Test žhavicího drátu

650°C


Záruka

5 let


Schematický výkres světla

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

Optický

Popis

Modul LED

CCT

CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)

Binning

CRI 80 SDCM<2
CRI 90 SDCM<2

Zachování světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední době životnosti

100 000 hodin* do L80 při 25 °C T

Elektrické

Vstupní napětí

220-240 vac

Frekvence

50-60 Hz

Účiník

0.9

Míra poruchovosti řídicího zařízení při střední době životnosti

< 10 % při 50 000 hodinách pro Tambient 25 °C

Kontrola

PSU (bez stmívání)DIA (DALI stmívání)WIA (InterAct Wireless)

Udržitelnost

Materiál

Všechny tištěné díly jsou vyrobeny z minimálně 65 % z recyklovaných nebo hromadně vyvážených biokruhových plastů > Recyklované nebo hromadně vyvážené biokruhové plasty

Chladič vyrobený z 85 % z recyklovaného hliníku po spotřebiteli

Typ světelného zdroje

LED

Typ LED

LED deska


Typ optiky

Vysoce reflexní hliníkový reflektor / kolimátor PMMA

Ke stažení na

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Smooth Track

No alt text found for image

Smooth Track