Løft din arbejdsplads og vær på forkant
Oplev vores belysningsløsningerDesignet til at præstere. Bygget til fremtiden.
I takt med at arbejdspladserne udvikler sig, øges kravene til smartere og mere tilpasningsdygtige miljøer. Fra fleksible layouts til strengere regler har moderne kontorer brug for belysning, der går ud over belysning, belysning, der..:
- Understøtter bæredygtigheds- og energiregler
- Forbedrer energieffektiviteten og reducerer omkostningerne
- Integreres problemfrit i intelligente systemer og/eller (eksisterende) lofter
- Er multifunktionelle og tilpasningsdygtige
Er du klar til at vise vejen frem? Rul ned for at finde ud af mere!

Belysning, der arbejder lige så hårdt som dit team
- Designet til den cirkulære økonomi og til at støtte EPBD og EU's grønne aftale standarder, er vores armaturer fremstillet efter behov ved hjælp af mindst 65% genanvendte eller ISCC Plus-certificerede biocirkulære materialer til de trykte dele.
- Tilbyder 100 til 196 lm/W og kan styres med Interagere for yderligere besparelser, vores højtydende belysningsløsninger opfylder kontorets standarderdet giver optimal belysning, blændingskontrol og en pålidelig levetid på op til 100.000 timer.
- Forbind alle kontorets lyspunkter problemfrit, og reducer energiforbruget med op til 80 % med LED-belysning. Interact giver indsigt i bedre vedligeholdelsesplanlægning, mens vores brugerdefinerede størrelse, GreenSpace downlights med integrerede sensorer gør renoveringer problemfri og omkostningseffektive.
- Gør din belysning personlig med forskellige farver, teksturer, former og størrelser for at passer til din indretning. Forbedr fokus, kreativitet og komfort med afbalanceret belysning og justerbar, kontrollerbar belysning til aktivitetsbaserede arbejdsområder.

Mødelokale
Flex Workspace
Kaffehjørnet

Design møder intelligens
Ved at integrere belysning med data og IoT kan du skabe tilpasningsdygtige, effektive, forbundne og bæredygtige rum. Opdag, hvordan du kan forbedre dine indendørsarealer med forbundet 3D-printet belysning.
Fokusrum
Modtagelse
Atrium
Bestil vores lookbook
Er du begejstret for bæredygtig innovation og dens potentiale for din virksomhed? Bliv inspireret af vores Lookbook, som fås i genbrugspapir eller som digital download.