Bæredygtig | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Bæredygtig | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Stilfuld og bæredygtig: Ambifit indbygget GU10-spotlight til at oplyse dit rum

Opgrader nemt din belysning med det stilfulde og bæredygtige Ambifit GU10 indbygningsspot. Ambifit-spottet har en række forskellige farve- og teksturkombinationer til frontringen og huset, hvilket gør det perfekt til både gæstfrihed og boligindretning.

Designet med en slank og moderne æstetik lyser dit loft op, selv når lyset er slukket. Hver Ambifit-spotlight er fremstillet med bæredygtighed i tankerne og er trykt af mindst 65 % genbrugsmaterialer, hvilket sikrer et miljøvenligt valg til dine belysningsbehov. Ambifit-spots produceres lokalt og efter behov, hvilket ikke kun reducerer affald, men også støtter lokal produktion.

Konfigurer din Ambifit i dag, og oplev den perfekte kombination af stil, bæredygtighed og funktionalitet.

No alt text found for image

Configure Ambifit

Opgrader nemt din belysning med det stilfulde og bæredygtige Ambifit GU10 indbygningsspot. Ambifit-spottet har en række forskellige farve- og teksturkombinationer til frontringen og huset, hvilket gør det perfekt til både gæstfrihed og boligindretning.

Designet med en slank og moderne æstetik lyser dit loft op, selv når lyset er slukket. Hver Ambifit-spotlight er fremstillet med bæredygtighed i tankerne og er trykt af mindst 65 % genbrugsmaterialer, hvilket sikrer et miljøvenligt valg til dine belysningsbehov. Ambifit-spots produceres lokalt og efter behov, hvilket ikke kun reducerer affald, men også støtter lokal produktion.

Konfigurer din Ambifit i dag, og oplev den perfekte kombination af stil, bæredygtighed og funktionalitet.

Vigtige specifikationer

  • Anvendelse: Gæstfrihed og beboelse
  • Valgmuligheder for farve og tekstur: Forskellige kombinationer til rådighed for frontring og hus
  • Lyskilde: GU10 LED-pære (medfølger ikke)
  • Strøm: 220-240V AC
  • Wattage: Kompatibel med GU10-pærer op til 6W
  • Installation: Forsænket montering
  • Dimensioner: Udskæringsdiameter: 83 mm, dybde: 91 mm
  • Emballage: Pakket pr. 8 stk
  • Materiale: Trykt med mindst 65% genbrugsmaterialer
  • Nem at vedligeholde, da GU10-pæren nemt kan udskiftes, uden at armaturet skal fjernes fra loftet.
  • Produceret i Europa

Operationel

Beskyttelsesklasse

IP20 / IK02Elektrisk klasse II

Omgivende område

10°C til 35°C

Certificeringer

CE, EPD

Test af glødetråd

650°C

Garanti

5 år

Bæredygtighed

Materiale

Alle trykte dele er produceret med genanvendt eller masseafbalanceret biocirkulær plast.

Type lyskilde

LED

Stikkontakttype

GU10-stikdåse

Downloads

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Ambifit

No alt text found for image

Ambifit