Einführung der Accent D65-Familie
Rüsten Sie Ihre Beleuchtungslösung noch heute mit der Accent Semi-Recessed D65 auf und erleben Sie den Unterschied, den überlegene Qualität, Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit ausmachen können.








Herausstellen, was wirklich wichtig ist

Rüsten Sie Ihre Beleuchtungslösung noch heute mit der Accent Semi-Recessed D65 auf und erleben Sie den Unterschied, den überlegene Qualität, Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit ausmachen können.

Die Accent Semi-Recessed D65 ist die perfekte Beleuchtungslösung für alle, die eine energieeffiziente, vielseitige und nachhaltige Beleuchtung suchen. Dieser innovative Scheinwerfer wurde mit der neuesten LED-Technologie entwickelt und bietet eine unübertroffene Helligkeit und Klarheit, was ihn zur perfekten Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen macht, darunter Modegeschäfte, Gastgewerbe und Wohnräume.
Mit einer Vielzahl von Abstrahlwinkeln und Farbtemperaturen zur Auswahl bietet die Accent Semi-Recessed D65 eine unvergleichliche Vielseitigkeit. Sie verfügt außerdem über verschiedene Ausschnittgrößen, was sie ideal für Renovierungsprojekte macht. Ihr schlankes und modernes Design fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein, während die robuste Konstruktion eine lang anhaltende Leistung gewährleistet.
Die Accent Semi-Recessed D65 ist eine äußerst nachhaltige Beleuchtungslösung, die zu mindestens 65 % aus recycelten oder biologisch zirkulären Materialien besteht und deren Kühlkörper zu 85 % aus recyceltem Aluminium gefertigt ist. Ihr kreisförmiges Design macht sie ausbaufähig, wiederverwendbar, wartbar und recycelbar, so dass sie viele Jahre lang halten wird.
Rüsten Sie Ihre Beleuchtungslösung noch heute mit der Accent Semi-Recessed D65 auf und erleben Sie den Unterschied, den überlegene Qualität, Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit ausmachen können.
IP20 / IK02Elektrische Klasse II
10°C bis 35°C
CE, RoHS
650°C
5 Jahre


Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

PSU (Non dimming)
LED-Modul
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80 SDCM<2
CRI 90 SDCM<2
100.000 Std.* bis L80 bei 25°C T
*Siehe Datenblatt für Details
220-240 Volt
50-60 Hz
0.9
< 10% bei 50.000 Std. für Tambient 25°C
PSU (nicht dimmbar)DIA (DALI dimmbar)WIA (InterAct Wireless)
Alle gedruckten Teile bestehen zu mindestens 65 % aus recycelten oder massenweise biologisch recycelten Kunststoffen > Recycelte oder massenweise biologisch recycelte Kunststoffe.
Kühlkörper aus 85 % post-consumer recyceltem Aluminium
LED
LED-Platine
Hochreflektierender Aluminium-Reflektor / PMMA-Kollimator