Nachhaltig | Konfigurierbar | Effizient
Dienst
Nachhaltig | Konfigurierbar | Effizient
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Stilvoll und nachhaltig: Ambifit GU10 Einbaustrahler zur Beleuchtung Ihres Raums

Rüsten Sie Ihre Beleuchtung mit dem stilvollen und nachhaltig hergestellten Ambifit GU10 Einbaustrahler auf einfache Weise auf. Der Ambifit-Strahler verfügt über eine Vielzahl von Farb- und Strukturkombinationen für den Frontring und das Gehäuse und eignet sich somit perfekt für den Einsatz im Gastgewerbe und im Wohnbereich.

Das schlichte und moderne Design lässt Ihre Decke in hellem Glanz erstrahlen, auch wenn das Licht ausgeschaltet ist. Jeder Ambifit-Strahler wird unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit aus mindestens 65 % recycelten Materialien hergestellt und ist somit eine umweltfreundliche Wahl für Ihre Beleuchtungsanforderungen. Die Ambifit-Strahler werden vor Ort und auf Bestellung produziert und reduzieren so nicht nur den Abfall, sondern unterstützen auch die lokale Produktion.

Konfigurieren Sie Ihr Ambifit noch heute und erleben Sie die perfekte Kombination aus Stil, Nachhaltigkeit und Funktionalität.

No alt text found for image

Configure Ambifit

Rüsten Sie Ihre Beleuchtung mit dem stilvollen und nachhaltig hergestellten Ambifit GU10 Einbaustrahler auf einfache Weise auf. Der Ambifit-Strahler verfügt über eine Vielzahl von Farb- und Strukturkombinationen für den Frontring und das Gehäuse und eignet sich somit perfekt für den Einsatz im Gastgewerbe und im Wohnbereich.

Das schlichte und moderne Design lässt Ihre Decke in hellem Glanz erstrahlen, auch wenn das Licht ausgeschaltet ist. Jeder Ambifit-Strahler wird unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit aus mindestens 65 % recycelten Materialien hergestellt und ist somit eine umweltfreundliche Wahl für Ihre Beleuchtungsanforderungen. Die Ambifit-Strahler werden vor Ort und auf Bestellung produziert und reduzieren so nicht nur den Abfall, sondern unterstützen auch die lokale Produktion.

Konfigurieren Sie Ihr Ambifit noch heute und erleben Sie die perfekte Kombination aus Stil, Nachhaltigkeit und Funktionalität.

Wichtige Spezifikationen

  • Anwendung: Gastgewerbe und Wohnungsbau
  • Optionen für Farbe und Textur: Verschiedene Kombinationen für Frontring und Gehäuse erhältlich
  • Lichtquelle: GU10 LED-Glühbirne (nicht enthalten)
  • Stromversorgung: 220-240V AC
  • Wattleistung: Kompatibel mit GU10 Glühbirnen bis zu 6W
  • Einbau: Versenkte Montage
  • Abmessungen: Ausschnittdurchmesser: 83mm, Tiefe: 91mm
  • Verpackung: Verpackt pro 8 Stück
  • Material: Gedruckt mit mindestens 65 % recycelten Materialien
  • Die GU10-Glühbirne ist wartungsfreundlich und kann leicht ausgetauscht werden, ohne dass die Leuchte von der Decke entfernt werden muss.
  • Hergestellt in Europa

Operativ

Schutzklasse

IP20 / IK02Elektrische Klasse II

Ambient Range

10°C bis 35°C

Zertifizierungen

CE, EPD

Glühdrahtprüfung

650°C

Garantie

5 Jahre

Nachhaltigkeit

Material

Alle gedruckten Teile werden hergestellt mit recycelten oder massenkompatiblen Bio-Kreislaufkunststoffen.

Typ der Lichtquelle

LED

Buchse Typ

GU10-Fassung

Herunterladen

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Ambifit

No alt text found for image

Ambifit