Der schöne äußere Schirm ist aus recyceltem Wasserkrugmaterial gefertigt und wird durch 3D-Druck zum Leben erweckt.
Da jährlich mehr als eine Million Wasserkrüge produziert werden, liegt die Herausforderung in ihrer Entsorgung. Aufgrund von Vorschriften, die den Kontakt von recyceltem Material mit Lebensmitteln einschränken, wird häufig Neumaterial bevorzugt. Diese Situation stellt ein großes Problem dar, da Kunststoffe bis zu 1000 Jahre brauchen, um sich abzubauen.
Durch die Verwendung von recyceltem Wasserkrug-Material bei der Herstellung dieser Pendelleuchte wollen wir Abfall vermeiden und eine umweltfreundliche Beleuchtungslösung für jeden Bereich bieten.