"Damit können wir bei der Verwaltung aller Flughäfen in der Region eine Vorreiterrolle einnehmen
Energieeffizienz und nachhaltiger Betrieb
Der Flughafen mit dem höchsten Frachtaufkommen in Lateinamerika setzt auf 3D-gedruckte Beleuchtung, die neueste Innovation in der Branche, sowie auf Beleuchtungsmanagement aus der Ferne, um ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Infrastrukturmanagement zu werden. Der internationale Flughafen Luis Carlos Galán Sarmiento, besser bekannt als El Dorado, befindet sich in Bogotá und ist der wichtigste Flughafen in Kolumbien

Im Rahmen seiner Strategie zur Bekämpfung des Klimawandels suchte der internationale Flughafenbetreiber (OPAIN) nach einer Lösung, um die Auswirkungen seiner Aktivitäten zu mildern und seinen ökologischen Fußabdruck zu verringern. Die Wartungsabteilung des Flughafens und andere Bereiche des Flughafens ergreifen ständig Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz der Flughafeninfrastruktur, die sich über eine Fläche von etwa 6,9 km² erstreckt. Das Hauptziel ihrer Initiative war die Nachrüstung von Innenleuchten, wobei sichergestellt werden sollte, dass die Beleuchtung so wenig wie möglich negative Auswirkungen hat. Da es sich bei den Terminals um 24/7-Transitpunkte handelt, war es vorrangig, eine größere
visuellen Komfort für die Passagiere und bessere Arbeitsbedingungen für die gesamte Flughafenbelegschaft. Für die Außenbeleuchtung bestand die Herausforderung darin, ein cloudbasiertes System zu implementieren, das es ermöglicht, Betrieb und Wartung mit maximaler Zuverlässigkeit und Sicherheit aus der Ferne zu verwalten. El Dorado ist das erste Projekt seiner Art in Lateinamerika, bei dem die neueste Innovation im Bereich der Beleuchtung durch den Einsatz von 3D-gedruckten Leuchten und Interact City-Systemen zur Fernverwaltung der Außenbeleuchtung umgesetzt wurde.



Die Lösung
Ein nachhaltiger Betrieb mit 3D-gedruckter Beleuchtung. Die 3D-gedruckten Leuchten von Signify wurden in den Terminals 1 und 2 eingesetzt und sorgen für die Beleuchtung von mehr als 173.000 m2. Insgesamt wurden 8.942 Downlights installiert und in das Steuerungs- und Überwachungssystem aller Flughafenbereiche integriert. Für die Beleuchtung der Außenbereiche und Straßen wurden die DigiStreet-Leuchten von Philips mit dem Interact City-System gewählt. Mit der Umstellung von 14.237 Leuchten auf LED-Technologie in der ersten Phase spart der Flughafen bereits mehr als 65 % an elektrischer Energie.