Nachhaltig | Konfigurierbar | Effizient
Dienst
Nachhaltig | Konfigurierbar | Effizient
No alt text found for image

Weniger verbrauchen: Maximierung der Effizienz, Minimierung der Materialbelastung

Der Energieverbrauch hört nicht auf, wenn eine Leuchte das Werk verlässt.

Der größte Teil des CO2-Fußabdrucks eines Produkts entsteht durch seine Nutzung während der gesamten Lebensdauer. Deshalb beginnen wir mit sehr effiziente LEDs und Treiber und bietet eine erstklassige Lumen-pro-Watt-Leistung. Mit intelligente Steuerung und angeschlossenes Dimmen wir reduzieren den Energieverbrauch noch weiter, indem wir die Lichtleistung automatisch an den Echtzeitbedarf anpassen.

1. Weniger Energie

Mit weniger mehr erreichen - ein Lumen nach dem anderen.

Die während der Lebensdauer eines Produkts verbrauchte Energie hat den größten Einfluss auf dessen ökologischen Fußabdruck. Deshalb sind unsere Leuchten so konzipiert modernste LEDs und Treiber und übertraf den Markt um etwa 20 Lm/W.

Unser Highlight hochregallager führt den Weg mit fast 200 Lm/W - das macht sie zu einer wahren Königin der Effizienz.

Intelligente vernetzte Beleuchtung geht sogar noch einen Schritt weiter. Mit Dimmfunktion, anwesenheitserkennung und tageslichtsensoren unsere Systeme reduzieren den Energieverbrauch automatisch, ohne den Komfort oder die Leistung zu beeinträchtigen.

A wind turbine rises above soft clouds at sunrise, symbolizing highly efficient energy use and next-generation lighting systems that deliver more illumination with lower power consumption.

2. Weniger neue Materialien

Abfall in Wunder verwandeln.

Neue Materialien sind mit hohen Umweltkosten verbunden. Deshalb legen wir Wert auf recycelte, biobasierte und industriell wiederverwendete Materialien - und wir sind stolz darauf, dass wir bei keinem unserer gedruckten Teile 100 % neue Materialien verwenden.

Macro image of amber and gold liquid bubbles forming interlocking circular shapes, used as a visual metaphor for transforming waste resources into new material streams and reducing reliance on virgin inputs in 3D-printed lighting.

2.1. Kunststoffe für den Druck

Alle unsere gedruckten Teile enthalten 65% bis 75% nachhaltiger Inhalt und zwar über einen von drei sorgfältig ausgewählten Streams:

  • Recyceltes Post-Verbraucher-Material (PCR) materialien
  • Bio-zirkulär materialien
  • Post-industriell recycelt (PIR) materialien

Möchten Sie einen genaueren Blick darauf werfen, woraus wir gemacht sind? Besuchen Sie unsere Seite zu den Materialien.

Signify myCreation Puzzle linear pendant light formed from recycled PET bottles, fabric fibers, and glass fragments, visualized by translucent particles flowing from a pile of discarded materials into the 3D-printed fixture to illustrate its 75% recycled content and circular design.

2.2 Metals

Wenn Metall notwendig ist, dann machen wir es richtig.

  • Kühlkörper in Accent D65, Accent D90 und Smooth Familien bestehen aus 85 % recyceltes Aluminium (Post-Consumer).
  • Einige unserer neue Circular Downlights sind ohne Kühlkörper konstruiert, was die Umweltbelastung noch weiter reduziert.
Exploded view of a Signify MyCreation lighting fixture showing its components, including a heatsink made from 85% recycled aluminum and 3D-printed parts produced with up to 75% recycled or bio-circular materials.

2.3 Verpackung

Die Verpackung wird oft übersehen, aber wir behandeln sie als Teil des Produkts.

  • Alle Verpackungen auf Papierbasis enthalten ≥80% recycelter Inhalt oder ist von 100% erneuerbare Quellen
  • Kein Einweg-Plastik keine Blister, keine Plastikbeutel, keine Staubschutzhüllen, kein Plastikband
  • Einfach, recycelbar braune Kisten ohne Tintendruck
Cardboard shipping boxes moving on a conveyor inside a warehouse, representing Signify MyCreation’s minimal, plastic-free packaging made from recycled and renewable paper materials.

3. Weniger Gewicht

Leicht im Gewicht. Schwer in der Wirkung.
Unsere 3D-gedruckten Leuchten wiegen bis zu 80% weniger als herkömmliche Metallleuchten.¹ Dank der Designfreiheit der additiven Fertigung können wir mehrere Funktionen in einem einzigen Teil kombinieren und so die Anzahl der Komponenten um bis zu 40%

Diese leichtere Bauweise bedeutet:

  • Geringere Emissionen beim Transport
  • Schnellere Installation
  • Weniger Verpackung
  • Höhere Effizienz in der gesamten Lieferkette

Wenn Sie weniger verbrauchen, können Sie mehr erreichen - mehr Flexibilität, mehr Leistung und mehr Nachhaltigkeit.

Signify-branded truck parked outside a distribution facility, highlighting lower transport emissions enabled by lightweight 3D-printed luminaires that reduce material use and improve logistics efficiency.

1. Im Vergleich zu einer handelsüblichen Metall-Hochregallampe von 17 kg. Unser 3D-gedrucktes Highlight wiegt 3,7 kg.

2. Verglichen mit der Philips GreenSpace Accent Pendelleuchte.