Nachhaltig | Konfigurierbar | Effizient
Dienst
Nachhaltig | Konfigurierbar | Effizient
No alt text found for image

Länger nutzen: Langlebig gebaut, bereit zur Weiterentwicklung

Nachhaltigkeit hört nicht bei der Herstellung auf.

Sie lebt weiter durch intelligente Designentscheidungen, die dafür sorgen, dass Produkte länger in Gebrauch bleiben - und nicht auf Mülldeponien landen.

Unsere Leuchten sind für eine lange Lebensdauer, für die Reparatur und für die Weiterentwicklung konzipiert. So verlängern wir die Produktlebensdauer, reduzieren den Ressourcenverbrauch und helfen Ihnen, mehr aus dem zu machen, was Sie bereits haben.

1. Längere Lebensdauer

Ein langfristiges Engagement für Leistung.
Beleuchtung sollte lange halten. Deshalb sind unsere Produkte auf Zuverlässigkeit ausgelegt, mit Lebensdauern von bis zu 100.000 Stunden (L80)

Diese lange Lebensdauer bedeutet nicht nur weniger Austausch und weniger Wartung, sondern auch eine erhebliche Reduzierung der Umweltbelastung.

All dies wird unterstützt durch Umweltproduktdeklarationen (EPDs) und bietet transparente Einblicke in den gesamten Produktlebenszyklus.

ignify MyCreation Highlight high-bay luminaires installed throughout a bright, open hall at Rasmus Degnbol School, showing large-scale 3D-printed lighting in a modern educational environment.

2. Repairable

Ersetzen Sie nicht. Einfach reparieren.
Warum sollten Sie eine ganze Leuchte wegwerfen, wenn nur ein Teil repariert werden muss? Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie sich leicht reparieren lassen, so dass Sie das, was kaputt ist, austauschen und den Rest behalten können. Das vermeidet Abfall, senkt die Kosten und schont wertvolle Materialien.

Wir unterstützen die Reparierbarkeit durch Design:

  • Keine geklebten oder vergossenen Komponenten
  • Teile sind zugänglich über standardwerkzeuge - oder gar keine Werkzeuge
  • Reparaturen können durchgeführt werden vor Ort durch einen Installateur - kein Rückversand nötig
  • Service-Tag bietet Zugang zu allen Reparatur-, Installations- und Demontagedokumenten online - keine Papierhandbücher erforderlich

Das macht die Wartung schneller, umweltfreundlicher und viel bequemer.

Two electricians install ceiling light fixtures in a bright interior, illustrating the easier installation and resource-efficient design of lightweight, high-efficiency Signify MyCreation luminaires.

3. Ausbaufähig

Wenn sich Ihre Bedürfnisse ändern, kann sich unsere Beleuchtung anpassen. Nachhaltigkeit bedeutet auch, relevant zu bleiben. Unsere Leuchten sind modular und zukunftssicher so können Sie die Leistung oder Funktionalität verbessern, ohne das gesamte Produkt auszutauschen.²

Hier sehen Sie, was Sie aufrüsten können:

  • Konnektivität hinzufügen durch den Wechsel von Treibern
  • Wirksamkeit erhöhen durch Aufrüstung des COB
  • Ästhetik verändern durch Austausch von Optik, Gehäuse oder Frontringen
  • Leistung anpassen durch Hinzufügen von Zubehörteilen wie Snoots oder Waben zur Blendungsbegrenzung oder Strahlformung

Einige Aufrüstungen sind so einfach wie der Austausch einer Glühbirne. Für andere ist möglicherweise ein Installateur erforderlich - aber alle können bei Ihnen vor Ort durchgeführt werden, wodurch unnötige Transporte und Ausfallzeiten vermieden werden.

Smooth Cylinder - CXT

1. Den Lichtstromerhalt (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzungsdauer finden Sie in den jeweiligen Produktdatenblättern.

2. Upgrade-Optionen finden Sie in den Produktspezifikationen.