Durable | Configurable | Efficace
Service
Durable | Configurable | Efficace
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Chemin de fer d'accentuation D65

Accent Track D65 est un projecteur d'éclairage durable au design élégant et subtil, d'un diamètre de 65 mm.

Cette solution d'éclairage polyvalente est très économe en énergie et offre diverses options de couleur et de texture, ce qui en fait un choix idéal pour la vente au détail de produits de mode, l'hôtellerie et les applications résidentielles. Le boîtier imprimé en 3D est fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires, tandis que le dissipateur thermique est fabriqué à partir de 85 % d'aluminium recyclé. Grâce à sa conception circulaire, le luminaire est évolutif, réutilisable, réparable et recyclable, ce qui change véritablement la donne dans le monde de la conception d'éclairage.

No alt text found for image

Présentation de la famille Accent D65

L'Accent Track D65 est un projecteur d'éclairage élégant et économe en énergie qui allie durabilité et design discret, avec un diamètre compact de 65 mm. Ce luminaire polyvalent est parfait pour les magasins de mode, l'hôtellerie et les environnements résidentiels, offrant une gamme d'options de couleurs et de textures pour s'adapter à tous les espaces.

Introducing Accent D65 family

Configure Accent Track D65

Accent Track D65 est un projecteur d'éclairage durable au design élégant et subtil, d'un diamètre de 65 mm.

Cette solution d'éclairage polyvalente est très économe en énergie et offre diverses options de couleurs et de textures, ce qui en fait un choix idéal pour les magasins de mode, l'hôtellerie et les applications résidentielles.

Le boîtier imprimé en 3D est fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires, tandis que le dissipateur thermique est fabriqué à partir de 85 % d'aluminium recyclé.

Grâce à sa conception circulaire, le luminaire est évolutif, réutilisable, réparable et recyclable, ce qui change véritablement la donne dans le monde de l'éclairage.

Caractéristiques principales

  • Riche palette de couleurs et de textures - Standard
  • Différentes recettes de lumière au choix - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
  • Large choix d'angles de rayonnement
  • Option de collimateur optique pour un contrôle précis du faisceau
  • Efficacité jusqu'à 151 lm/w
  • Option pour CRI80 ou CRI90
  • Lumens : 1200 - 2700 Lumens
  • Différentes options de pilote - non gradateur / DIA (gradateur à interaction directe) / WIA (gradateur à interaction sans fil)
  • Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à la durée de vie utile médiane : 100 000 heures* à L80 @ 25°C Ta

Opérationnel

Classe de protection

IP20 / IK02Classe électrique II

Ambient Range

10°C à 35°C


Certifications

CE, RoHS

Test du fil incandescent

650°C


Garantie

5 ans


Dessin schématique de la lumière

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

Optique

Description

Module LED

TDC

CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)

Mise en binôme

CRI 80 SDCM<2
CRI 90 SDCM<2

Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à la durée de vie utile médiane

100 000 heures* à L80 @ 25°C T

Électricité

Tension d'entrée

220-240 vac

Fréquence

50-60 Hz

Facteur de puissance

0.9

Taux de défaillance des commandes à la durée de vie médiane

< 10 % à 50 000 heures pour Tambient 25°C

Contrôle

PSU (sans gradation)DIA (gradation DALI)WIA (InterAct Wireless)

Durabilité

Matériau

Toutes les pièces imprimées sont fabriquées à partir d'au moins 65 % de matières plastiques recyclées ou bio-circulaires équilibrées dans la masse > Matières plastiques bio-circulaires recyclées ou bio-circulaires équilibrées dans la masse

Dissipateur thermique en aluminium recyclé à 85

Type de source lumineuse

LED

Type de LED

Tableau LED


Type d'optique

Réflecteur en aluminium hautement réfléchissant / Collimateur en PMMA

Téléchargements

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Accent Track D65

No alt text found for image

Accent Track D65