Présentation de Blossom
Vidéo teaser









Il utilise une méthode brute et intuitive. Dans son travail, il revient à l'origine des matériaux qu'il utilise le plus : le bois, la pierre et le métal. Il ne cache pas ses créations sous des couches indirectes, mais les réduit à leur essence même. Pott travaille dans son studio de design basé à Rotterdam.

Vidéo teaser
Conçue par Lex Pott, la lampe Blossom est un mélange parfait de design naturel et de durabilité. Les pièces imprimées en 3D de la lampe sont composées d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires.
Malgré son aspect volumineux, Blossom est légère, ce qui facilite son installation. Disponible en deux tailles et dans des couleurs tendance, vous pouvez créer un look unique qui correspond à votre style. Qu'il soit monté en angle ou en ligne droite, Blossom ajoute une touche de sophistication grâce à son effet de grappe particulier. Le luminaire est basé sur une ampoule et convient aux applications d'accueil, de bureau et résidentielles.
Élevez votre espace avec un éclairage doux qui crée une atmosphère apaisante, favorisant un environnement relaxant qui vous rapproche de la nature. Avec ses éléments de conception naturels et ses matériaux durables, Blossom est le choix ultime pour ceux qui apprécient la beauté de la nature et la conception durable.
CE, EPD
5 ans
-> Plastiques bio-circulaires recyclés ou équilibrés en masse
E27 Ampoule, non incluse