Durable | Configurable | Efficace
Service
Durable | Configurable | Efficace
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Configure Essential

La solution d'éclairage remarquable et véritablement circulaire,un éclairage imprimé en 3D qui vous offre une fonctionnalité inégalée et une personnalisation adaptée à tous les styles.

Avec une large gamme de couleurs et de textures, il s'intègre parfaitement à tout décor, tout en fournissant un éclairage fonctionnel qui répond aux exigences en matière d'éclairage de bureau.

L'Essential peut être connecté à d'autres systèmes pour créer une solution d'éclairage de bureau intelligente avec des capteurs intégrés afin d'éviter l'acné des capteurs dans vos plafonds magnifiquement conçus.

L'Essential est disponible en 3 tailles et peut être monté de 4 manières différentes. L'Essential offre une option VPC (Visible Profile Ceiling) pour une installation facile et une intégration parfaite dans les plafonds sans rebord. Il vous offre de nombreuses options de conception pour répondre à vos besoins.

De plus, il est imprimé en 3D avec des matériaux recyclés, ce qui en fait un choix conscient pour ceux qui cherchent à contribuer à une économie circulaire. L'Essential a une efficacité élevée allant jusqu'à 152 lum/W.

Choisissez cette solution d'éclairage sans faire de compromis sur le style, la performance, la fonctionnalité ou la durabilité.

Caractéristiques principales

  • Une large gamme de couleurs et de textures
  • 3 tailles et 3 types de montage (suspendu, en surface et encastré)
  • Comprend l'option VPC pour une installation facile et une intégration parfaite au plafond sans rebord
  • Conformité au bureau, critères de confort oculaire respectés grâce à l'optique MXO
  • Option Tunable White (2700-6500K), axée en priorité sur les besoins et le bien-être des personnes
  • Pilotes DALI ou sans fil avec Interact ready
  • Option capteur avec détection de présence et gradation de la lumière du jour
  • L'éclairage de secours est prêt
  • Pièces imprimées à partir de matériaux bio-circulaires
  • Lumen 1800 - 8000 lm
  • Efficacité 120 - 152 lm/W (selon les options d'éblouissement)
  • IRC 90, options 3000K et 4000K
  • Durée de vie 100 000 heures à L80 @ 25°C Ta; 50 000 heures à L90 @ 25°C Ta
  • Produit en Europe
  • > Certifié ISCC Plus

Opérationnel

Classe de protection

IP20 / IK04Classe électrique II

Ambient Range

10°C à 35°C


Certifications

CE, RoHS

Test du fil incandescent

650°C


Garantie

5 ans


Dessin schématique de la lumière

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

Non dimming (PSU)

No alt text found for image

IA4 SC200 sensor

No alt text found for image

IA5 SC1500 sensor

Optique

Description

Module LED

TDC

CRI90 , 3000KCRI90 , 4000K

Mise en binôme

930 : DDCM<3940 : DDCM<3

Durée de vie

100 000 heures à L80 @ 25°C Ta; 50 000 heures à L90 @ 25°C Ta

Électrique

Tension d'entrée

220-240 VCA

Fréquence

50-60 Hz

Facteur de puissance

0.9

Taux de défaillance du pilote

< 1 % à 5 000 heures

Contrôle

Bloc d'alimentation (sans gradation)

DIA (DALI InterAct câblé)

WIA (InterAct sans fil)

IA4/IA5 (InterAct avec capteur intégré)

Durabilité

Matériau

-> Plastiques bio-circulaires recyclés ou équilibrés en masse

Type de source lumineuse

LED

Type de LED

Tableau LED


Téléchargements

Vidéo essentielle

L'Essential offre une solution d'éclairage élégante et polyvalente, disponible dans une variété de couleurs et de textures qui s'adaptent à tous les décors. Ce système écologique, fabriqué à partir de matériaux recyclés imprimés en 3D, s'intègre parfaitement aux plafonds et se connecte aux systèmes de bureau intelligents pour améliorer la fonctionnalité sans compromettre le design. Choisissez The Essential pour son efficacité élevée (jusqu'à 152 lm/W) et son engagement en faveur du développement durable.

Introducing the Essential - Philips MyCreation

Essential

No alt text found for image

Essential