Configure Essential
La solution d'éclairage remarquable et véritablement circulaire,un éclairage imprimé en 3D qui vous offre une fonctionnalité inégalée et une personnalisation adaptée à tous les styles.
Avec une large gamme de couleurs et de textures, il s'intègre parfaitement à tout décor, tout en fournissant un éclairage fonctionnel qui répond aux exigences en matière d'éclairage de bureau.
L'Essential peut être connecté à d'autres systèmes pour créer une solution d'éclairage de bureau intelligente avec des capteurs intégrés afin d'éviter l'acné des capteurs dans vos plafonds magnifiquement conçus.
L'Essential est disponible en 3 tailles et peut être monté de 4 manières différentes. L'Essential offre une option VPC (Visible Profile Ceiling) pour une installation facile et une intégration parfaite dans les plafonds sans rebord. Il vous offre de nombreuses options de conception pour répondre à vos besoins.
De plus, il est imprimé en 3D avec des matériaux recyclés, ce qui en fait un choix conscient pour ceux qui cherchent à contribuer à une économie circulaire. L'Essential a une efficacité élevée allant jusqu'à 152 lum/W.
Choisissez cette solution d'éclairage sans faire de compromis sur le style, la performance, la fonctionnalité ou la durabilité.
Caractéristiques principales
- Une large gamme de couleurs et de textures
- 3 tailles et 3 types de montage (suspendu, en surface et encastré)
- Comprend l'option VPC pour une installation facile et une intégration parfaite au plafond sans rebord
- Conformité au bureau, critères de confort oculaire respectés grâce à l'optique MXO
- Pilotes DALI ou sans fil avec Interact ready
- Option capteur avec détection de présence et gradation de la lumière du jour
- L'éclairage de secours est prêt
- Pièces imprimées à partir de matériaux bio-circulaires
- Lumen 1800 - 8000 lm
- Efficacité 120 - 152 lm/W (selon les options d'éblouissement)
- IRC 90, options 3000K et 4000K
- Durée de vie 100 000 heures à L80 @ 25°C Ta; 50 000 heures à L90 @ 25°C Ta
- De l'usine de Turnhout
- > Certifié ISCC Plus
Opérationnel
IP20 / IK04Classe électrique II
10°C à 35°C
CE, RoHS
650°C
5 ans
Dessin schématique de la lumière

Driver variants

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

Non dimming (PSU)

IA4 SNS210 sensor

IA5 SC1500 sensor
Optique
Module LED
CRI90 , 3000KCRI90 , 4000K
930 : DDCM<3940 : DDCM<3
100 000 heures à L80 @ 25°C Ta; 50 000 heures à L90 @ 25°C Ta
Électrique
220-240 VCA
50-60 Hz
0.9
< 1 % à 5 000 heures
Bloc d'alimentation (sans gradation)
DIA (DALI InterAct câblé)
WIA (InterAct sans fil)
IA4/IA5 (InterAct avec capteur intégré)
Durabilité
-> Plastiques bio-circulaires recyclés ou équilibrés en masse
LED
Tableau LED
Téléchargements
- Spec Sheet - Essential
- Photometrics Essential
- Mounting Instruction - Essential
- Disassembly Instruction - Essential
- Declaration of conformity LVD - Essential Large & Medium
- Declaration of conformity RED - Essential Large & Medium
- Declaration of conformity LVD - Essential Small
- Declaration of conformity RED - Essential Small
- Environmental product declaration essential - Large & Medium
- Environmental product declaration essential - Small
Vidéo essentielle
L'Essential offre une solution d'éclairage élégante et polyvalente, disponible dans une variété de couleurs et de textures qui s'adaptent à tous les décors. Ce système écologique, fabriqué à partir de matériaux recyclés imprimés en 3D, s'intègre parfaitement aux plafonds et se connecte aux systèmes de bureau intelligents pour améliorer la fonctionnalité sans compromettre le design. Choisissez The Essential pour son efficacité élevée (jusqu'à 152 lm/W) et son engagement en faveur du développement durable.

Essential