"Rapide à fabriquer, facile à installer et sûr grâce à la légèreté des matériaux
Le nouvel éclairage permet de mettre en valeur nos produits et de leur donner plus d'importance, ce qui contribue à améliorer l'expérience de nos clients en magasin"
Desigual s'est fait connaître en créant une mode unique et amusante à partir de chutes de denim. Ce même esprit d'innovation et l'importance accordée à la réutilisation des matériaux se sont reflétés dans la rénovation de leur magasin phare du centre commercial Arenas à Barcelone. Desigual avait trois objectifs clairs en matière d'éclairage : améliorer la représentation précise de ses produits, disposer d'un système de gestion simple et promouvoir les économies d'énergie et le développement durable.

La solution
Les recettes d'éclairage PremiumColor et PremiumWhite, spécialement conçues pour les applications de mode et présentant un IRC supérieur à 90, font ressortir les couleurs et les textures. La mise en œuvre du système de gestion sans fil Interact permet aux responsables de magasins de contrôler l'éclairage à tout moment. Ils peuvent créer des horaires et programmer des scènes en fonction de leurs besoins, en veillant à ce que l'éclairage s'ajuste automatiquement pendant qu'ils se concentrent sur leurs tâches quotidiennes
En choisissant les spots LED Accent Track imprimés en 3D de Signify myCreation, fabriqués à partir de 65 % de matériaux recyclés, Desigual renoue avec sa philosophie d'origine, qui consiste à donner une seconde vie aux matériaux usagés. Ils disposent désormais d'un produit rapide à fabriquer, facile à installer et sûr, car il est fabriqué à partir de matériaux légers. En même temps, ils bénéficient de tous les avantages de l'éclairage LED, tels qu'une durée de vie prolongée et une consommation d'énergie minimale.
Équilibrer la durabilité et les coûts
Un système d'éclairage solide doit être flexible et répondre aux besoins en constante évolution des magasins de mode, où les produits exposés varient périodiquement en fonction du style et de la saison. Par rapport au système précédent, le nouvel éclairage a augmenté à la fois les niveaux de lumière et l'indice de rendu des couleurs, ce qui permet de mettre en valeur les produits exposés et de créer un environnement plus agréable pour les clients. En combinant Interact avec les luminaires LED durables Signify myCreation, qui adhèrent aux principes de l'économie circulaire et possèdent un certificat d'impact environnemental, Desigual a réduit sa consommation d'énergie et s'est assuré d'un système entièrement actualisable. Cela permet d'intégrer les technologies futures et de maximiser la durée de vie du système d'éclairage. De plus, le fait de savoir que les luminaires peuvent être transformés en nouveaux produits minimise les déchets et l'impact sur l'environnement.