Elevate il vostro spazio di lavoro e rimanete all'avanguardia
Scoprite le nostre soluzioni di illuminazione
Progettato per funzionare. Costruito per il futuro.
Con l'evoluzione degli spazi di lavoro, cresce anche la richiesta di ambienti più intelligenti e adattabili. Da layout flessibili a normative più severe, gli uffici moderni hanno bisogno di un'illuminazione che vada oltre l'illuminazione, un'illuminazione che:
- Sostiene le normative sulla sostenibilità e sull'energia
- Migliora l'efficienza energetica e riduce i costi
- Si integra perfettamente ai sistemi intelligenti e/o ai controsoffitti (esistenti)
- Sono multifunzionali e adattabili
Pronti a illuminare la strada del futuro? Scorri in basso per scoprire di più!

Illuminazione che lavora duramente come il vostro team
- Progettato per l'economia circolare e a sostegno EPBD e Green Deal UE standard, i nostri apparecchi vengono realizzati su richiesta utilizzando almeno il 65% di materiali biocircolari riciclati o certificati ISCC Plus per le parti stampate.
- Offrono da 100 a 196 lm/W e sono controllabili con Interagire per un ulteriore risparmio, le nostre soluzioni di illuminazione ad alte prestazioni soddisfare gli standard dell'ufficioche garantisce un'illuminazione ottimale, un controllo dell'abbagliamento e una durata affidabile fino a 100.000 ore.
- Collegate senza problemi tutti i punti luce dell'ufficio, riducendo il consumo energetico fino all'80% con l'illuminazione a LED. Interact offre spunti per una migliore pianificazione della manutenzione, mentre le nostre dimensioni personalizzate, Faretti GreenSpace con sensori integrati rendono le ristrutturazioni facili e convenienti.
- Personalizzate la vostra illuminazione con diversi colori, texture, forme e dimensioni per si abbinano al vostro design d'interni. Migliorate la concentrazione, la creatività e il comfort con un'illuminazione bilanciata e regolabile per spazi di lavoro basati sull'attività.

Sala riunioni
Spazio di lavoro flessibile
Angolo del caffè

Il design incontra l'intelligenza
L'integrazione dell'illuminazione con i dati e l'IoT consente di creare spazi adattabili, efficienti, connessi e sostenibili. Scoprite come potete migliorare i vostri spazi interni con l'illuminazione stampata in 3D.
Sala di concentrazione
Ricezione
Atrio
Ordina il nostro lookbook
Siete entusiasti dell'innovazione sostenibile e del suo potenziale per la vostra azienda? Lasciatevi ispirare dal nostro Lookbook, disponibile in carta riciclata o come download digitale.