Sostenibile | Configurabile | Efficiente
Servizio
Sostenibile | Configurabile | Efficiente
No alt text found for image

Usare di nuovo: Chiudere il cerchio

La fine della vita di un prodotto non dovrebbe essere la fine del suo viaggio.

Crediamo che si debba progettare pensando alla fine, ed è per questo che ogni apparecchio myCreation è costruito per essere smontato, riciclato o riutilizzato. Il nostro approccio circolare garantisce che i materiali rimangano nel circuito, non nelle discariche.

1. Smontaggio

Facile da smontare. Ancora più facile fare la cosa giusta.
Lo smontaggio dei nostri apparecchi è semplice. Che si tratti di riciclaggio, riparazione o sostituzione di parti, non avrete bisogno di un kit di attrezzi speciali o di istruzioni complesse. Il nostro approccio:

  • Senza colla, invasatura o fissaggi permanenti
  • Viti minime, connettori standard, raccordi a baionetta
  • La maggior parte dei componenti può essere sostituita senza tacco o richiedono solo strumenti standard
  • Istruzioni chiare per lo smontaggio sono sempre disponibili

In questo modo lo smontaggio dei prodotti è rapido, intuitivo e sostenibile: niente scorciatoie inutili.

Gloved hands remove the top housing of a 3D-printed Signify myCreation luminaire next to a second assembled fixture, illustrating the tool-less disassembly of modular components for repair and recycling.

2. Riciclaggio

Progettato per il flusso di riciclaggio, non per la discarica.Fin dalle prime fasi di progettazione, diamo priorità alla purezza e alla riciclabilità dei materiali. I nostri apparecchi sono costruiti con monomateriali ove possibile, senza rivestimenti o vernici che possano interferire con i processi di riciclaggio standard.

Lavoriamo all'interno di schemi di riciclaggio consolidati in entrambi Europa e il STATI UNITI D'AMERICAe ricicliamo attivamente nel nostro processo produttivo per ridurre al minimo gli sprechi.

  • Filamento fuori specifica viene ri-granulato in un nuovo filamento
  • Errori di stampa o pezzi scartati vengono triturati e riutilizzati
  • Nessun materiale viene sprecato se non è assolutamente necessario

Risultato? I nostri rifiuti diventano di nuovo una risorsa.

Close-up of a hand holding black and grey plastic granules above a container, representing Signify MyCreation’s recycled filament feedstock created from reprocessed misprints and rejected 3D-printed parts.

3. Riprendere

Il vostro vecchio diventa il nostro nuovo.
Quando un apparecchio stampato in 3D raggiunge la fine del suo ciclo di vita, non ci limitiamo a proporne il riciclaggio, ma lo ritiriamo noi stessi. Come funziona:

  • Ritorno usato parti in policarbonato stampate in 3D attraverso il nostro programma di ritiro (attualmente in UE)
  • Lavoriamo e ricicliamo i materiali per creare nuovi apparecchi di illuminazione
  • Partner per il riciclo e il recupero responsabile
  • Sconti disponibili sui nuovi prodotti quando si rispediscono i vecchi

Si tratta di un vero e proprio modello circolare, che mantiene il valore nel sistema e premia le scelte sostenibili.

Gloved hands place a 3D-printed Signify MyCreation luminaire housing into a return box, illustrating the take-back program where used polycarbonate parts are collected for recycling into new fixtures.

4. Soluzioni aggiuntive: Ristrutturazione

Ristrutturazione Engineer-to-Order (ETO)
Avete un vecchio apparecchio iconico che amate ma che volete aggiornare? Possiamo riadattarlo con la moderna tecnologia LED, preservando il design esterno.

  • Mantenere l'estetica
  • Potenziamento delle prestazioni
  • Risparmiare risorse

Luce come servizio (LAAS)
Avete bisogno di illuminazione, ma non di proprietà? Attraverso LAAS il cliente paga un canone mensile, mentre noi ci occupiamo dell'installazione, della manutenzione e della restituzione a fine vita.

  • Nessun investimento iniziale
  • Illuminazione sempre aggiornata
  • Modello di servizio completamente circolare
Two contractors in high-visibility vests and blue hard hats review building plans inside a partially finished interior, illustrating on-site assessment for lighting refurbishment, retrofitting, and service-based installation models.