Sostenibile | Configurabile | Efficiente
Servizio
Sostenibile | Configurabile | Efficiente
No alt text found for image

Usare più a lungo: costruito per durare, pronto ad evolversi

La sostenibilità non si esaurisce con la produzione.

Il suo successo è dovuto a scelte di design intelligenti che consentono ai prodotti di essere utilizzati più a lungo e di non finire nelle discariche.

I nostri apparecchi sono fatti per durare, per essere riparati e per evolversi. È così che allunghiamo la vita dei prodotti, riduciamo l'uso delle risorse e vi aiutiamo a fare di più con quello che avete già.

1. Durata di vita più lunga

Un impegno a lungo termine per le prestazioni.
L'illuminazione deve durare. Ecco perché i nostri prodotti sono progettati per essere affidabili, con una durata di vita che può arrivare a 100.000 ore (L80)

Questa lunga durata non solo significa meno sostituzioni e meno manutenzione, ma riduce significativamente l'impatto ambientale.

Tutto questo è supportato da Dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) fornendo informazioni trasparenti sull'intero ciclo di vita del prodotto.

ignify MyCreation Highlight high-bay luminaires installed throughout a bright, open hall at Rasmus Degnbol School, showing large-scale 3D-printed lighting in a modern educational environment.

2. Riparabile

Non sostituite. Riparare e basta.
Perché buttare via un intero apparecchio quando basta una sola parte da riparare? I nostri prodotti sono progettati per essere facilmente riparabili, in modo da poter sostituire ciò che è rotto e conservare il resto. In questo modo si evitano gli sprechi, si riducono i costi e si conservano materiali preziosi.

Sosteniamo la riparabilità in fase di progettazione:

  • Nessun componente incollato o in vaso
  • Le parti sono accessibili utilizzando strumenti standard - o senza alcuno strumento
  • Le riparazioni possono essere effettuate sul posto da parte di un installatore - non è necessario rispedire il materiale
  • Etichetta di servizio consente di accedere a tutti i documenti di riparazione, installazione e smontaggio online, senza bisogno di manuali cartacei

In questo modo la manutenzione è più veloce, più ecologica e molto più conveniente.

Two electricians install ceiling light fixtures in a bright interior, illustrating the easier installation and resource-efficient design of lightweight, high-efficiency Signify MyCreation luminaires.

3. Aggiornabile

Quando le vostre esigenze cambiano, la nostra illuminazione è in grado di adattarsi. Sostenibilità significa anche rimanere attuali. I nostri apparecchi di illuminazione sono modulare e pronto per il futuro che consentono di migliorare le prestazioni o la funzionalità senza sostituire l'intero prodotto.²

Ecco cosa è possibile aggiornare:

  • Aggiungi connettività cambiando i driver
  • Aumentare l'efficacia aggiornando il COB
  • Cambiare l'estetica sostituendo l'ottica, l'alloggiamento o gli anelli frontali
  • Personalizzare le prestazioni aggiungendo accessori quali snoot o nidi d'ape per il controllo dell'abbagliamento o la modellazione del fascio luminoso

Alcuni aggiornamenti sono facili come cambiare una lampadina. Altri possono richiedere l'intervento di un installatore, ma tutti possono essere eseguiti presso la vostra sede, evitando inutili trasporti e tempi di inattività.

Smooth Cylinder - CXT

1. Consultare le specifiche di ciascun prodotto per il valore del mantenimento del flusso luminoso (EN-IEC 62722-2-1) alla vita utile media.

2. Fare riferimento alle specifiche del prodotto per le opzioni di aggiornamento.