Sostenibile | Configurabile | Efficiente
Servizio
Sostenibile | Configurabile | Efficiente
No alt text found for image

Usare meno: Massimizzare l'efficienza, ridurre al minimo l'impatto dei materiali

Il consumo di energia non si ferma quando un apparecchio di illuminazione lascia la fabbrica.

In effetti, la maggior parte dell'impronta di carbonio di un prodotto deriva dall'uso che se ne fa nel corso della sua vita. Ecco perché iniziamo con lED e driver molto efficientiche offre prestazioni di alto livello in termini di lumen per watt. Con controlli intelligenti e dimmerazione collegatae riduciamo ulteriormente l'energia, regolando automaticamente l'emissione luminosa in base alle esigenze in tempo reale.

1. Meno energia

Fare di più con meno, un lumen alla volta.

L'energia utilizzata nel corso della vita di un prodotto ha il maggiore impatto sulla sua impronta ambientale. Ecco perché i nostri apparecchi di illuminazione sono costruiti intorno a lED e driver all'avanguardiacon una performance superiore a quella del mercato di circa 20 Lm/W.

Il nostro In evidenza high bay è in testa con quasi 200 Lm/W - che la rende una vera regina dell'efficienza.

Illuminazione intelligente connessa si spinge ancora più in là. Con funzionalità di oscuramento, rilevamento della presenza, e sensori di luce diurnai nostri sistemi riducono automaticamente il consumo energetico, senza compromettere il comfort o le prestazioni.

A wind turbine rises above soft clouds at sunrise, symbolizing highly efficient energy use and next-generation lighting systems that deliver more illumination with lower power consumption.

2. Meno materiali vergini

Trasformare i rifiuti in meraviglie.

I materiali vergini hanno un costo ambientale elevato. Ecco perché diamo priorità materiali riciclati, biobased e riutilizzati a livello industriale - e siamo orgogliosi di dire che non utilizziamo materiali vergini al 100% in nessuna delle nostre parti stampate.

Macro image of amber and gold liquid bubbles forming interlocking circular shapes, used as a visual metaphor for transforming waste resources into new material streams and reducing reliance on virgin inputs in 3D-printed lighting.

2.1. Plastiche per la stampa

Tutte le nostre parti stampate contengono 65%-75% di contenuti sostenibiliutilizzando uno dei tre flussi accuratamente selezionati:

  • Riciclato post-consumo (PCR) materiali
  • Bio-circolare materiali
  • Riciclato post-industriale (PIR) materiali

Volete vedere da vicino di cosa siamo fatti? Visitate la pagina dei materiali.

Signify myCreation Puzzle linear pendant light formed from recycled PET bottles, fabric fibers, and glass fragments, visualized by translucent particles flowing from a pile of discarded materials into the 3D-printed fixture to illustrate its 75% recycled content and circular design.

2.2 Metalli

Quando il metallo è necessario, lo facciamo valere.

  • Dissipatori in Accent D65, Accent D90, e Smooth le famiglie sono composte da 85% di alluminio riciclato post-consumo.
  • Alcuni dei nostri nuovi downlight circolari sono progettati senza dissipatori, riducendo ulteriormente l'impatto ambientale.
Exploded view of a Signify MyCreation lighting fixture showing its components, including a heatsink made from 85% recycled aluminum and 3D-printed parts produced with up to 75% recycled or bio-circular materials.

2.3 Imballaggio

L'imballaggio è spesso trascurato, ma noi lo trattiamo come parte del prodotto.

  • Tutti gli imballaggi in carta contengono ≥80% di contenuto riciclato o proviene da 100% fonti rinnovabili
  • Niente plastica monouso: nessun blister, nessun sacchetto di plastica, nessun coperchio antipolvere, nessun nastro di plastica
  • Semplice, riciclabile scatole marroni senza stampa di inchiostro
Cardboard shipping boxes moving on a conveyor inside a warehouse, representing Signify MyCreation’s minimal, plastic-free packaging made from recycled and renewable paper materials.

3. Meno peso

Leggero nel peso. Impatto pesante.
I nostri apparecchi stampati in 3D pesano fino a 80% meno grazie alla libertà di progettazione della produzione additiva, possiamo combinare più funzioni in un unico pezzo, riducendo il numero di componenti fino a un massimo di 1,5 milioni di euro 40%

La struttura più leggera significa:

  • Emissioni ridotte durante il trasporto
  • Installazione più rapida
  • Meno imballaggi
  • Maggiore efficienza lungo tutta la catena di fornitura

Quando si usa meno, si ottiene di più: più flessibilità, più prestazioni e più sostenibilità.

Signify-branded truck parked outside a distribution facility, highlighting lower transport emissions enabled by lightweight 3D-printed luminaires that reduce material use and improve logistics efficiency.

1. Rispetto a un comune apparecchio high bay in metallo di 17 kg. Il nostro Highlight stampato in 3D pesa 3,7 kg.

2. Rispetto all'apparecchio a sospensione Philips GreenSpace Accent.