Bærekraftig | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Bærekraftig | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Accent Cylinder

Accent Cylinder har en velkjent og allsidig arketype med en høy effektivitet på opptil 143 lm/W, og leverer et lumenområde på 1200 til 4200 lm.

Denne bærekraftige armaturen er tilgjengelig i trendy farger, med tre monteringsmåter og flere kontrollalternativer, og er perfekt for kontorer, butikklokaler og serveringssteder. Hver Accent Cylinder er laget av resirkulerte materialer og produseres på bestilling i Europa.

No alt text found for image

Configure Accent Cylinder

Svært effektiv og allsidig arketypesylinder

Viktige spesifikasjoner

  • Velkjent arketype med en rik palett av farger
  • 3 monteringsalternativer
  • Høy effektivitet og evne til å koble seg til systemet
  • Lumen 1200 - 4200 lm
  • Effektivitet opp til 143 lm/W
  • CRI 90 og CRI80-alternativer og 2700K, 3000K, 4000K, FMT-alternativer
  • Ikke-dimbar, DALI, kablet og trådløs interaksjonskontroll
  • Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid: 50 000 timer* til L80B50 ved 25 °C Tanor
  • Produsert i Europa

Operasjonell

Beskyttelsesklasse

IP20 / IK02

Elektrisk klasse II

Omgivelsesområde

10°C to 35°C


Sertifiseringer

CE, RoHS

Test av glødetråd

650°C


Garanti

5 år


Skjematisk tegning av lys

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

Optisk

Beskrivelse

LED-modul


CCT

CRI80 , Fersk mat Champagne 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI90 , Fersk mat Kjøtt

Binning

930: SDCM<3940: SDCM<3

Livstid

50 000 timer* til L80B50 ved 25 °C Ta


Elektrisk

Inngangsspenning

220-240vac


Frekvens

50-60 Hz

Effektfaktor

0.9

Feilprosent for sjåfører

<1 % ved 5 000 timer


Kontroll

PSU (ikke-dimming)
DIA (DALI InterAct Wired)
WIA (InterAct Wireless)

Bærekraft

Materiale

-> Resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast

Type lyskilde

LED

LED-type

LED-tavle


Nedlastinger

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Accent Cylinder

No alt text found for image

Accent Cylinder