Accent Track D90 er en klassisk og miljøvennlig aksentlampe med en diameter på 90 mm, som er designet for å forbedre butikklokalene dine. Denne energieffektive lampen har et integrert hengsel og allsidige funksjoner, og gir enestående ytelse. Med blendingstilbehør som Honeycomb, Barndoor og Snoot kan du oppnå perfekt visuell komfort.
Velg mellom et bredt utvalg av lysoppskrifter, strålevinkler, driveralternativer og teksturer. Den er tilgjengelig i 8 fargealternativer for huset og frontringen, og passer sømløst inn i ethvert miljø.
Spotten inneholder trykte deler laget av minst 65 % resirkulert polykarbonat og 85 % resirkulert aluminium til kjøleribben, noe som ikke bare gjør den stilig, men også miljøbevisst. Med sin høye effektivitet er denne lampen perfekt for detaljhandel, for eksempel matbutikker, bilutstillingslokaler og elektronikkbutikker. Lys opp lokalet ditt samtidig som du reduserer energikostnadene og CO₂-utslippene med Accent Track D90.
IP20 / IK02Elektrisk klasse II
10°C to 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år


PSU (Non dimming) External, through wiring

DIA (DALI interact dimming), External, through wiring

DIA-VLC (DALI with Interact indoor navigation)

WIA (Wireless Interact dimming), External, without sensor
LED-modul
CRI80 , 2700KCRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/ PC930)CRI90 , 4000K (PW930)ChampagneFreshMeatRoseFrost
CRI 80: SDCM<3
CRI 90: SDCM<3
100 000 timer* til L80 ved 25 °C T
220-240vac
50-60 Hz
0.9
<1 % ved 5 000 timer
PSU (ikke-dimming)
DIA (DALI-dimming)
DIA-VLC (innendørs navigasjon)
WIA (InterAct Wireless)
Alle trykte deler er produsert med >65 % resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast.Kjøleribbe laget av 85 % resirkulert aluminium etter bruk
LED
LED-tavle
Høyreflekterende aluminiumsreflektorPlastreflektor Aluminiumsbelagt