Bærekraftig | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Bærekraftig | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Accent Track D65

Accent Track D65 er en bærekraftig lysprojektor med en slank og subtil design og en diameter på 65 mm.

Denne allsidige belysningsløsningen er svært energieffektiv og tilbyr ulike farge- og teksturalternativer, noe som gjør den til et ideelt valg for motebutikker, hotell- og restaurantbransjen og boligsektoren. Det 3D-printede armaturhuset er laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, mens kjøleribben er laget av 85 % resirkulert aluminium. På grunn av den sirkulære designen kan armaturen oppgraderes, gjenbrukes, vedlikeholdes og resirkuleres, noe som gjør den til en sann "game-changer" i lysdesignverdenen.

No alt text found for image

Vi presenterer Accent D65-familien

Accent Track D65 er en elegant, energieffektiv lysprojektor som kombinerer bærekraft med et diskret design, med en kompakt diameter på 65 mm. Dette allsidige armaturet er perfekt for motebutikker, serveringssteder og boliger, og tilbyr en rekke farge- og teksturalternativer som passer til ethvert rom.

Introducing Accent D65 family

Configure Accent Track D65

Accent Track D65 er en bærekraftig lysprojektor med en slank og subtil design og en diameter på 65 mm.

Denne allsidige belysningsløsningen er svært energieffektiv og tilbyr ulike farge- og teksturalternativer, noe som gjør den til et ideelt valg for motebutikker, hotell- og restaurantbransjen og boliger.

Det 3D-printede huset er laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, mens kjøleribben er laget av 85 % resirkulert aluminium.

På grunn av den sirkulære designen kan armaturen oppgraderes, gjenbrukes, vedlikeholdes og resirkuleres, noe som gjør den til en sann banebryter innen lysdesign.

Viktige spesifikasjoner

  • En rik palett av husfarger og teksturer - Standard
  • Ulike lysoppskrifter å velge mellom - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
  • Bredt utvalg av strålevinkler å velge mellom
  • Mulighet for kollimatoroptikk for presis strålekontroll
  • Effektivitet opp til 151 lm/w
  • Mulighet for CRI80 eller CRI90
  • Lysstyrke: 1200 - 2700 lumen
  • Ulike driveralternativer - ikke dimming / DIA (Dali interact dimming) / WIA (Wireless interact dimming)
  • Vedlikehold av lysstyrke (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid: 100 000 timer* til L80 ved 25 °C Ta

Operasjonell

Beskyttelsesklasse

IP20 / IK02Elektrisk klasse II

Omgivelsesområde

10°C to 35°C


Sertifiseringer

CE, RoHS

Test av glødetråd

650°C


Garanti

5 år


Skjematisk tegning av lys

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

Optisk

Beskrivelse

LED-modul

CCT

CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)

Binning

CRI 80 SDCM<2
CRI 90 SDCM<2

Vedlikehold av lysstyrke (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid

100 000 timer* til L80 ved 25 °C T

Elektrisk

Inngangsspenning

220-240 V

Frekvens

50-60 Hz

Effektfaktor

0.9

Feilrate på kontrollutstyr ved median brukstid

10 % ved 50 000 timer for Tambient 25 °C

Kontroll

PSU (ikke-dimming)DIA (DALI-dimming)WIA (InterAct Wireless)

Bærekraft

Materiale

Alle trykte deler er laget av minst 65 % resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast > Resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast

Kjøleribbe laget av 85 % resirkulert aluminium som er brukt etter forbruk

Type lyskilde

LED

LED-type

LED-tavle


Optikk Type

Høyreflekterende aluminiumsreflektor / PMMA-kollimator

Nedlastinger

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Accent Track D65

No alt text found for image

Accent Track D65