Bærekraftig | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Bærekraftig | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
IF Design Award 2025

Paul Thursfield

Paul Thursfield, designeren bak Smooth, er en visjonær britisk designer som er kjent for å forvandle komplekse ideer og ny teknologi til elegante, kommersielt vellykkede produkter. Med en tverrfaglig karriere som spenner over ulike designområder og produktkategorier, har han vunnet mer enn 20 internasjonalt anerkjente designpriser for sitt arbeid.

I de senere årene har han utviklet en særlig lidenskap for lysdesign, og han er tiltrukket av lysets evne til å skape herlige opplevelser og forbedre måten mennesker lever og arbeider på. Paul bor og arbeider i Eindhoven, et anerkjent europeisk knutepunkt for design- og teknologiinnovasjon, der han fortsetter å utforske nye grenser for å skape meningsfulle, menneskesentrerte designløsninger.

paul thursfield

Vi introduserer Smooth

Skap den perfekte stemningen med Smooth - den bærekraftige og stilfulle belysningsløsningen for hotell- og boligområder. Bland og match farge- og teksturalternativer for en unik og luksuriøs effekt.

Introducing Smooth

Configure Smooth Track

Er du på utkikk etter en bærekraftig, stilig og funksjonell belysningsløsning som passer inn i ethvert hotell- og restaurantmiljø?

Viktige spesifikasjoner

  • Et rikt utvalg av boliger
  • Teksturert skriftring for en luksuriøs effekt
  • Ulike lysoppskrifter å velge mellom - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
  • Bredt utvalg av strålevinkler å velge mellom
  • Alternativer for optikk - kollimator/reflektor
  • Effektivitet opp til 140 lm/w
  • Mulighet for CRI80 eller CRI90
  • Lumen: 1000 - 2200 lumen
  • Ulike driveralternativer - ikke dimming / DIA (Dali interact dimming) / WIA (Wireless interact dimming)
  • Vedlikehold av lysstyrke (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid: 100 000 timer til L80 ved 25 °C Ta

Operasjonell

Beskyttelsesklasse

IP20 / IK02Elektrisk klasse II

Omgivelsesområde

10°C to 35°C


Sertifiseringer

CE, RoHS

Test av glødetråd

650°C


Garanti

5 år


Skjematisk tegning av lys

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

Optisk

Beskrivelse

LED-modul

CCT

CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)

Binning

CRI 80 SDCM<2
CRI 90 SDCM<2

Vedlikehold av lysstyrke (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid

100 000 timer* til L80 ved 25 °C T

Elektrisk

Inngangsspenning

220-240 V

Frekvens

50-60 Hz

Effektfaktor

0.9

Feilrate på kontrollutstyr ved median brukstid

10 % ved 50 000 timer for Tambient 25 °C

Kontroll

PSU (ikke-dimming)DIA (DALI-dimming)WIA (InterAct Wireless)

Bærekraft

Materiale

Alle trykte deler er laget av minst 65 % resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast > Resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast

Kjøleribbe laget av 85 % resirkulert aluminium som er brukt etter forbruk

Type lyskilde

LED

LED-type

LED-tavle


Optikk Type

Høyreflekterende aluminiumsreflektor / PMMA-kollimator

Nedlastinger

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Smooth Track

No alt text found for image

Smooth Track