Durabil | Configurabil | Eficient
Service
Durabil | Configurabil | Eficient
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Accent Recessed D65

Accent Recessed D65 este un downlight cu eficiență energetică ridicată, disponibil în variante fixe și reglabile. Acesta oferă o gamă largă de unghiuri ale fasciculului și temperaturi ale culorii, ceea ce îl face extrem de versatil, și vine cu diferite dimensiuni ale decupajului, ceea ce îl face perfect potrivit pentru proiectele de renovare. Spotul oferă, de asemenea, o varietate de culori ale carcasei și ale inelului care pot fi amestecate și asortate, făcându-l potrivit pentru aplicații de retail de modă, ospitalitate și rezidențiale. Accent Recessed D65 face parte din familia Accent D65 și are o carcasă imprimată 3D realizată din cel puțin 65% materiale reciclate sau bio-circulare și un radiator din 85% aluminiu reciclat. Designul său circular îl face să poată fi actualizat, reutilizat, întreținut și reciclat, devenind o soluție de iluminat durabilă.

No alt text found for image

Configure Accent Recessed D65

Pentru a scoate în evidență ceea ce contează cu adevărat

Specificații cheie

  • Disponibil în versiune fixă și reglabilă
  • Paletă bogată de culori pentru locuințe
  • Diverse rețete de lumină din care să alegeți - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
  • Gamă largă de unghiuri ale fasciculului din care se poate alege
  • Eficiență de până la 144 lm/w
  • Opțiune pentru CRI80 sau CRI90
  • Lumens : 700 - 2000 Lumens
  • Diferite opțiuni de driver - Non Dimming / DIA (Dali interact Dimming / WIA (Wireless interact dimming)
  • Menținerea lumenului (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă: 100.000hrs* la L80 @ 25°C Ta

Operațional

Clasa de protecție

IP20 / IK02
IP54 / IK02 (Versiune fixă cu sticlă plată)
Clasa electrică II

Domeniu ambiant

10°C până la 35°C

Certificări

CE, RoHS

Testul firului incandescent

650°C

Garanție

5 ani

UGR

< 19 (Pentru până la 17S, cu excepția HVWB pentru toate CCT)

Desen schematic al luminii

No alt text found for image

Driver Variants

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

No alt text found for image

DIA (DALI interact dimming)

No alt text found for image

Wireless Interact system (WIA)

Optică

Descriere

Modul LED

CCT

CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)

Binning

CRI 80 SDCM<2
CRI 90 SDCM<2

Menținerea lumenului (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă

100,000hrs* la L80 @ 25°C T

Electrice

Tensiunea de intrare

220-240vac

Frecvența

50-60Hz

Factor de putere

0.9

Rata de defectare a uneltelor de control la durata medie de viață utilă

< 10% la 50.000 ore pentru Tambient 25°C

Control

PSU (Non-dimmer)DIA (DALI dimming)WIA (InterAct Wireless)

Sustenabilitate

Material

Toate piesele imprimate sunt produse cu cel puțin 65% materiale plastice reciclate sau cu biocirculație echilibrată în masă > Materiale plastice reciclate sau cu biocirculație echilibrată în masă

Radiator fabricat din 85% aluminiu reciclat postconsum

Tip sursă de lumină

LED

Tip LED

Placă LED

Tip optică

Reflector din aluminiu cu reflexie ridicată

Descărcări

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Accent Track Recessed D65

Accent Recessed D65

No alt text found for image

Accent Recessed D65