Udržitelný | Konfigurovatelný | Efektivní
Služba
Udržitelný | Konfigurovatelný | Efektivní
No alt text found for image
Signify myCreation D65 Semi Recessed Spot
Signify myCreation D65 Semi Recessed Spot

Accent Semi-Recessed D65

Upozornit na to, na čem skutečně záleží

No alt text found for image

Představujeme rodinu Accent D65

Vylepšete své osvětlení ještě dnes pomocí polozapuštěného svítidla Accent D65 a poznejte rozdíl, který může přinést vynikající kvalita, všestrannost a udržitelnost.

Introducing Accent D65 family

Configure Accent Semi-Recessed D65

Polozapuštěné svítidlo Accent D65 je dokonalým řešením osvětlení pro každého, kdo hledá energeticky úsporné, všestranné a udržitelné osvětlení. Tento inovativní projektor, navržený s nejnovější technologií LED, poskytuje bezkonkurenční jas a čistotu, takže je ideální volbou pro širokou škálu aplikací, včetně módních obchodů, pohostinství a obytných prostor.

Polozapuštěné svítidlo Accent D65 poskytuje díky různým úhlům vyzařování a teplotám barev bezkonkurenční všestrannost. Nabízí také různé velikosti výřezů, takže je ideální pro renovační projekty. Jeho elegantní a moderní design se hladce začlení do jakéhokoli prostředí, zatímco jeho odolná konstrukce zajišťuje dlouhodobý výkon.

Polozapuštěné svítidlo Accent D65 je vyrobeno z nejméně 65 % z recyklovaných nebo biocirkulárních materiálů a chladič je vyroben z 85 % z recyklovaného hliníku. Jeho kruhový design umožňuje jeho modernizaci, opakované použití, servis a recyklaci, což zaručuje, že vydrží dlouhá léta.

Vylepšete své osvětlení ještě dnes pomocí polozapuštěného svítidla Accent D65 a poznejte rozdíl, který může přinést vynikající kvalita, všestrannost a udržitelnost.

Klíčové specifikace

  • Polozapuštěná montáž do stropu - k dispozici v 6 velikostech výřezu ve stropě
  • Bohatá paleta bydlení
  • 5 možností textur pro projektor
  • Na výběr jsou různé světelné receptury - 3000K, 4000K, prémiová bílá, prémiová barva
  • Široká škála úhlů paprsků na výběr
  • Optony pro optiku - Kolimátor / reflektor
  • Účinnost až 144 lm/w
  • Možnost CRI80 nebo CRI90
  • Světelný tok: 1200 - 2700 lumenů
  • Různé možnosti ovladačů - nestmívající / DIA (Dali interact dimming) / WIA (Wireless interact dimming)
  • Zachování světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední době životnosti: 100 000 hodin* do L80 při 25 °C Ta

Provozní

Třída ochrany

IP20 / IK02Elektrická třída II

Okolní rozsah

10°C až 35°C


Certifikace

CE, RoHS

Test žhavicího drátu

650°C


Záruka

5 let


Schematický výkres světla

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

Optický

Popis

Modul LED

CCT

CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)

Binning

CRI 80 SDCM<2
CRI 90 SDCM<2

Zachování světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední době životnosti

100 000 hodin* do L80 při 25 °C T

*Podrobnosti viz Specifikační list

Elektrické

Vstupní napětí

220-240 vac

Frekvence

50-60 Hz

Účiník

0.9

Míra poruchovosti řídicího zařízení při střední době životnosti

< 10 % při 50 000 hodinách pro Tambient 25 °C

Kontrola

PSU (bez stmívání)DIA (DALI stmívání)WIA (InterAct Wireless)

Udržitelnost

Materiál

Všechny tištěné díly jsou vyrobeny z minimálně 65 % z recyklovaných nebo hromadně vyvážených biokruhových plastů > Recyklované nebo hromadně vyvážené biokruhové plasty

Chladič vyrobený z 85 % z recyklovaného hliníku po spotřebiteli

Typ světelného zdroje

LED

Typ LED

LED deska


Typ optiky

Vysoce reflexní hliníkový reflektor / kolimátor PMMA

Ke stažení na

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Accent Semi-Recessed D65

Signify myCreation D65 Semi Recessed Spot

Accent Semi-Recessed D65