Erhöhen Sie Ihren Arbeitsbereich und bleiben Sie vorne
Entdecken Sie unsere Beleuchtungslösungen
Entwickelt für Leistung. Gebaut für die Zukunft.
Mit der Entwicklung von Arbeitsplätzen steigt auch die Nachfrage nach intelligenteren, anpassungsfähigeren Umgebungen. Von flexiblen Grundrissen bis hin zu strengeren Vorschriften - moderne Büros brauchen eine Beleuchtung, die über die reine Beleuchtung hinausgeht, eine Beleuchtung, die:
- Unterstützt Nachhaltigkeit und Energievorschriften
- Verbessert die Energieeffizienz und senkt die Kosten
- Nahtlose Integration in intelligente Systeme und/oder (vorhandene) Decken
- Sind multifunktional und anpassungsfähig
Sind Sie bereit, den Weg in die Zukunft zu ebnen? Scrollen Sie nach unten und entdecken Sie mehr!

Beleuchtung, die genauso hart arbeitet wie Ihr Team
- Entwickelt für die Kreislaufwirtschaft und zur Unterstützung EPBD und EU Green Deal werden unsere Leuchten bei Bedarf unter Verwendung von mindestens 65 % der recycelte oder ISCC Plus-zertifizierte biokreisförmige Materialien für die gedruckten Teile.
- Sie bieten 100 bis 196 lm/W und sind steuerbar mit Zusammenwirken für zusätzliche Einsparungen, unsere leistungsstarken Beleuchtungslösungen bürostandards erfüllenund bietet eine optimale Ausleuchtung, Blendschutz und eine zuverlässige Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden.
- Verbinden Sie nahtlos alle Lichtpunkte im Büro und reduzieren Sie den Energieverbrauch mit LED-Beleuchtung um bis zu 80 %. Interact bietet Einblicke für eine bessere Wartungsplanung, während unsere maßgefertigten, GreenSpace-Downlights mit integrierten Sensoren machen Renovierungen mühelos und kostengünstig.
- Personalisieren Sie Ihre Beleuchtung mit verschiedenen Farben, Texturen, Formen und Größen, um passend zu Ihrer Inneneinrichtung. Verbessern Sie Konzentration, Kreativität und Komfort mit ausgewogener Beleuchtung und abstimmbarer, kontrollierbarer Beleuchtung für aktivitätsorientierte Arbeitsbereiche.

Sitzungssaal
Flex-Arbeitsbereich
Kaffee-Ecke

Design trifft auf Intelligenz
Die Integration von Beleuchtung mit Daten und IoT ermöglicht es Ihnen, anpassungsfähige, effiziente, vernetzte und nachhaltige Räume zu schaffen. Entdecken Sie, wie Sie Ihre Innenräume mit vernetzter 3D-gedruckter Beleuchtung verbessern können.
Fokus Raum
Rezeption
Atrium
Bestellen Sie unser Lookbook
Interessieren Sie sich für nachhaltige Innovationen und ihr Potenzial für Ihr Unternehmen? Lassen Sie sich von unserem Lookbook inspirieren, das auf Recyclingpapier oder als digitaler Download erhältlich ist.