Présentation de la famille Accent D65
Améliorez votre solution d'éclairage dès aujourd'hui avec l'Accent semi-encastré D65 et découvrez la différence que peuvent faire la qualité supérieure, la polyvalence et la durabilité.








Mettre en lumière ce qui compte vraiment

Améliorez votre solution d'éclairage dès aujourd'hui avec l'Accent semi-encastré D65 et découvrez la différence que peuvent faire la qualité supérieure, la polyvalence et la durabilité.

Le projecteur Accent Semi Recessed D65 est la solution d'éclairage parfaite pour tous ceux qui recherchent un éclairage économe en énergie, polyvalent et durable. Conçu avec la dernière technologie LED, ce projecteur innovant offre une luminosité et une clarté inégalées, ce qui en fait le choix idéal pour une large gamme d'applications, y compris les magasins de mode, l'hôtellerie et les espaces résidentiels.
Avec une variété d'angles de rayonnement et de températures de couleur, le projecteur Accent Semi Recessed D65 offre une polyvalence inégalée. Il offre également différentes tailles de découpe, ce qui le rend idéal pour les projets de rénovation. Son design élégant et moderne s'intègre parfaitement à tous les environnements, tandis que sa construction durable garantit des performances à long terme.
Fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires, et d'un dissipateur thermique fabriqué à partir de 85 % d'aluminium recyclé, le luminaire Accent Semi Recessed D65 est une solution d'éclairage hautement durable. Sa conception circulaire la rend évolutive, réutilisable, réparable et recyclable, ce qui garantit sa longévité pour les années à venir.
Améliorez votre solution d'éclairage aujourd'hui avec l'Accent Semi Recessed D65 et découvrez la différence que peuvent faire la qualité supérieure, la polyvalence et la durabilité.
IP20 / IK02Classe électrique II
10°C à 35°C
CE, RoHS
650°C
5 ans


Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

PSU (Non dimming)
Module LED
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80 SDCM<2
CRI 90 SDCM<2
100 000 heures* à L80 @ 25°C T
*Réf. fiche technique pour plus de détails
220-240 vac
50-60 Hz
0.9
< 10 % à 50 000 heures pour Tambient 25°C
PSU (sans gradation)DIA (gradation DALI)WIA (InterAct Wireless)
Toutes les pièces imprimées sont fabriquées à partir d'au moins 65 % de matières plastiques recyclées ou bio-circulaires équilibrées dans la masse > Matières plastiques bio-circulaires recyclées ou bio-circulaires équilibrées dans la masse
Dissipateur thermique en aluminium recyclé à 85
LED
Tableau LED
Réflecteur en aluminium hautement réfléchissant / Collimateur en PMMA