Durable | Configurable | Efficace
Service
Durable | Configurable | Efficace
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
IF Design Award 2025

Paul Thursfield

Paul Thursfield, le concepteur de Smooth, est un designer britannique visionnaire connu pour transformer des idées complexes et des technologies émergentes en produits élégants et commercialement réussis. Avec une carrière multidisciplinaire couvrant divers domaines de conception et catégories de produits, son travail a été récompensé par plus de 20 prix de conception reconnus au niveau international.

Ces dernières années, il a développé une passion particulière pour la conception de l'éclairage, attiré par son pouvoir de créer des expériences agréables et d'améliorer la façon dont les gens vivent et travaillent. Paul vit et travaille à Eindhoven, un centre européen reconnu pour le design et l'innovation technologique, où il continue d'explorer de nouvelles frontières en créant des solutions de design significatives et centrées sur l'humain.

paul thursfield

Présentation de Smooth

Créez l'ambiance parfaite avec Smooth - la solution d'éclairage durable et élégante pour l'hôtellerie et les espaces résidentiels. Mélangez les couleurs et les textures pour un effet unique et luxueux.

Introducing Smooth

Configure Smooth Track

Vous recherchez une solution d'éclairage durable, élégante et fonctionnelle qui s'intègre à tous les types de lieux d'accueil ?

Caractéristiques principales

  • Riche palette de logements
  • Anneau de police texturé pour un effet luxueux
  • Différentes recettes de lumière au choix - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
  • Large choix d'angles de rayonnement
  • Options pour l'optique - Collimateur / Réflecteur
  • Efficacité jusqu'à 140 lm/w
  • Option pour CRI80 ou CRI90
  • Lumens : 1000 - 2200 Lumens
  • Différentes options de pilote - non gradateur / DIA (gradateur à interaction directe) / WIA (gradateur à interaction sans fil)
  • Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à la durée de vie utile médiane : 100 000 heures à L80 @ 25°C Ta

Opérationnel

Classe de protection

IP20 / IK02Classe électrique II

Ambient Range

10°C à 35°C


Certifications

CE, RoHS

Test du fil incandescent

650°C


Garantie

5 ans


Dessin schématique de la lumière

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

Optique

Description

Module LED

TDC

CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)

Mise en binôme

CRI 80 SDCM<2
CRI 90 SDCM<2

Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à la durée de vie utile médiane

100 000 heures* à L80 @ 25°C T

Électricité

Tension d'entrée

220-240 vac

Fréquence

50-60 Hz

Facteur de puissance

0.9

Taux de défaillance des commandes à la durée de vie médiane

< 10 % à 50 000 heures pour Tambient 25°C

Contrôle

PSU (sans gradation)DIA (gradation DALI)WIA (InterAct Wireless)

Durabilité

Matériau

Toutes les pièces imprimées sont fabriquées à partir d'au moins 65 % de matières plastiques recyclées ou bio-circulaires équilibrées dans la masse > Matières plastiques bio-circulaires recyclées ou bio-circulaires équilibrées dans la masse

Dissipateur thermique en aluminium recyclé à 85

Type de source lumineuse

LED

Type de LED

Tableau LED


Type d'optique

Réflecteur en aluminium hautement réfléchissant / Collimateur en PMMA

Téléchargements

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Smooth Track

No alt text found for image

Smooth Track