Présentation de Smooth
Créez l'ambiance parfaite avec Smooth - la solution d'éclairage durable et élégante pour l'hôtellerie et les espaces résidentiels. Mélangez les couleurs et les textures pour un effet unique et luxueux.








Paul Thursfield, le concepteur de Smooth, est un designer britannique visionnaire connu pour transformer des idées complexes et des technologies émergentes en produits élégants et commercialement réussis. Avec une carrière multidisciplinaire couvrant divers domaines de conception et catégories de produits, son travail a été récompensé par plus de 20 prix de conception reconnus au niveau international.
Ces dernières années, il a développé une passion particulière pour la conception de l'éclairage, attiré par son pouvoir de créer des expériences agréables et d'améliorer la façon dont les gens vivent et travaillent. Paul vit et travaille à Eindhoven, un centre européen reconnu pour le design et l'innovation technologique, où il continue d'explorer de nouvelles frontières en créant des solutions de design significatives et centrées sur l'humain.

Créez l'ambiance parfaite avec Smooth - la solution d'éclairage durable et élégante pour l'hôtellerie et les espaces résidentiels. Mélangez les couleurs et les textures pour un effet unique et luxueux.

Vous recherchez une solution d'éclairage durable, élégante et fonctionnelle qui s'intègre à tous les types de lieux d'accueil ?
IP20 / IK02Classe électrique II
10°C à 35°C
CE, RoHS
650°C
5 ans


PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Module LED
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80 SDCM<2
CRI 90 SDCM<2
100 000 heures* à L80 @ 25°C T
220-240 vac
50-60 Hz
0.9
< 10 % à 50 000 heures pour Tambient 25°C
PSU (sans gradation)DIA (gradation DALI)WIA (InterAct Wireless)
Toutes les pièces imprimées sont fabriquées à partir d'au moins 65 % de matières plastiques recyclées ou bio-circulaires équilibrées dans la masse > Matières plastiques bio-circulaires recyclées ou bio-circulaires équilibrées dans la masse
Dissipateur thermique en aluminium recyclé à 85
LED
Tableau LED
Réflecteur en aluminium hautement réfléchissant / Collimateur en PMMA