Durable | Configurable | Efficace
Service
Durable | Configurable | Efficace
No alt text found for image

Utiliser moins : Maximiser l'efficacité, minimiser l'impact des matériaux

La consommation d'énergie ne s'arrête pas lorsqu'un luminaire quitte l'usine.

En fait, la majeure partie de l'empreinte carbone d'un produit provient de son utilisation pendant toute sa durée de vie. C'est pourquoi nous commençons par des LED et des pilotes très efficaces les lampes à incandescence de la série A, qui offrent des performances de premier ordre en termes de lumen par watt, ont été conçues pour être utilisées dans des conditions optimales. Avec contrôles intelligents et gradation connectée en outre, nous réduisons encore davantage la consommation d'énergie en ajustant automatiquement l'intensité lumineuse en fonction des besoins en temps réel.

1. Moins d'énergie

Faire plus avec moins - un lumen à la fois.

L'énergie utilisée pendant la durée de vie d'un produit a le plus grand impact sur son empreinte environnementale. C'est pourquoi nos luminaires sont construits autour des éléments suivants dEL et pilotes de pointe et a surpassé le marché d'environ 20 Lm/W.

Notre Highlight high bay est en tête avec près de 200 Lm/W - ce qui en fait une véritable reine de l'efficacité.

Éclairage intelligent et connecté va encore plus loin. Avec des capacités de gradation, détection de présenceet capteurs de lumière du jour nos systèmes réduisent automatiquement la consommation d'énergie, sans compromettre le confort ou les performances.

A wind turbine rises above soft clouds at sunrise, symbolizing highly efficient energy use and next-generation lighting systems that deliver more illumination with lower power consumption.

2. Moins de matériaux vierges

Transformer les déchets en merveilles.

Les matériaux vierges ont un coût environnemental élevé. C'est pourquoi nous donnons la priorité aux les matériaux recyclés, biosourcés et réutilisés industriellement - et nous sommes fiers de dire que nous n'utilisons pas de matériaux vierges à 100 % dans nos pièces imprimées.

Macro image of amber and gold liquid bubbles forming interlocking circular shapes, used as a visual metaphor for transforming waste resources into new material streams and reducing reliance on virgin inputs in 3D-printed lighting.

2.1. Plastiques pour l'impression

Toutes nos pièces imprimées contiennent 65% à 75% de contenu durable le programme d'éducation et de formation à l'environnement de l'Union européenne (UE) a été mis en œuvre par le biais d'un des trois flux soigneusement sélectionnés :

  • Recyclé après consommation (PCR) matériaux
  • Bio-circulaire matériaux
  • Recyclage post-industriel (PIR) matériaux

Vous voulez voir de plus près de quoi nous sommes faits ? Consultez notre page sur les matériaux.

Signify myCreation Puzzle linear pendant light formed from recycled PET bottles, fabric fibers, and glass fragments, visualized by translucent particles flowing from a pile of discarded materials into the 3D-printed fixture to illustrate its 75% recycled content and circular design.

2.2 Métaux

Lorsque le métal est nécessaire, nous faisons en sorte qu'il compte.

  • Dissipateurs thermiques en Accent D65, Accent D90 et Smooth les familles sont composées de 85% d'aluminium recyclé après consommation.
  • Certains de nos nouveaux downlights circulaires sont conçus sans dissipateur thermique, ce qui réduit encore l'impact sur l'environnement.
Exploded view of a Signify MyCreation lighting fixture showing its components, including a heatsink made from 85% recycled aluminum and 3D-printed parts produced with up to 75% recycled or bio-circular materials.

2.3 Emballage

L'emballage est souvent négligé, mais nous le considérons comme faisant partie intégrante du produit.

  • Tous les emballages en papier contiennent ≥80% de contenu recyclé ou est issu de 100% de sources renouvelables
  • Pas de plastique à usage uniqueles produits de l'UE : pas de blisters, pas de sacs en plastique, pas de couvertures anti-poussière, pas de ruban adhésif en plastique
  • Simple, recyclable boîtes brunes impression sans encre
Cardboard shipping boxes moving on a conveyor inside a warehouse, representing Signify MyCreation’s minimal, plastic-free packaging made from recycled and renewable paper materials.

3. Moins de poids

Léger en poids. Lourdeur de l'impact.
Nos luminaires imprimés en 3D pèsent jusqu'à 80% moins que les luminaires métalliques traditionnels.¹ Grâce à la liberté de conception de la fabrication additive, nous combinons plusieurs fonctions en une seule pièce, ce qui permet de réduire le nombre de composants jusqu'à 40%

Cette construction plus légère signifie :

  • Réduction des émissions pendant le transport
  • Une installation plus rapide
  • Moins d'emballage
  • Une plus grande efficacité tout au long de la chaîne d'approvisionnement

Lorsque vous utilisez moins, vous obtenez plus - plus de flexibilité, plus de performance et plus de durabilité.

Signify-branded truck parked outside a distribution facility, highlighting lower transport emissions enabled by lightweight 3D-printed luminaires that reduce material use and improve logistics efficiency.

1. Comparé à un luminaire de grande hauteur en métal de 17 kg, notre Highlight imprimé en 3D pèse 3,7 kg. Notre Highlight imprimé en 3D pèse 3,7 kg.

2. Comparé au luminaire suspendu Philips GreenSpace Accent.