Durable | Configurable | Efficace
Service
Durable | Configurable | Efficace
No alt text found for image

Utiliser plus longtemps : Construit pour durer, prêt à évoluer

La durabilité ne s'arrête pas à la fabrication.

Elle se perpétue grâce à des choix de conception intelligents qui permettent de conserver les produits plus longtemps - et d'éviter les décharges.

Nos luminaires sont faits pour durer, pour être réparés et pour évoluer. C'est ainsi que nous prolongeons la durée de vie des produits, réduisons l'utilisation des ressources et vous aidons à faire plus avec ce que vous avez déjà.

1. Durée de vie plus longue

Un engagement à long terme en faveur de la performance.
L'éclairage doit durer. C'est pourquoi nos produits sont conçus pour être fiables, avec des durées de vie allant jusqu'à 100.000 heures (L80)

Cette longue durée de vie signifie non seulement moins de remplacements et moins d'entretien, mais aussi une réduction significative de l'impact sur l'environnement.

Tout cela est soutenu par Déclarations environnementales de produits (EPD) le système de gestion de l'information de l'Union européenne (UE) permet d'obtenir des informations transparentes sur l'ensemble du cycle de vie des produits.

ignify MyCreation Highlight high-bay luminaires installed throughout a bright, open hall at Rasmus Degnbol School, showing large-scale 3D-printed lighting in a modern educational environment.

2. Réparable

Ne remplacez pas. Réparez simplement.
Pourquoi jeter un luminaire entier alors qu'une seule pièce doit être réparée ? Nos produits sont conçus pour être facilement réparables, de sorte que vous pouvez remplacer ce qui est cassé et conserver le reste. Cela permet d'éviter les déchets, de réduire les coûts et de conserver des matériaux précieux.

Nous soutenons la réparabilité dès la conception :

  • Pas de composants collés ou en pot
  • Les pièces sont accessibles en utilisant outils standard - ou pas d'outils du tout
  • Des réparations peuvent être effectuées sur place par un installateur - pas besoin de renvoyer la marchandise
  • Étiquette de service permet d'accéder à tous les documents de réparation, d'installation et de démontage en ligne - aucun manuel papier n'est nécessaire

L'entretien est ainsi plus rapide, plus écologique et beaucoup plus pratique.

Two electricians install ceiling light fixtures in a bright interior, illustrating the easier installation and resource-efficient design of lightweight, high-efficiency Signify MyCreation luminaires.

3. Évolutif

Lorsque vos besoins changent, notre éclairage s'adapte. La durabilité, c'est aussi rester pertinent. Nos luminaires sont modulaire et prêt pour l'avenir les produits de l'Union européenne peuvent être utilisés pour améliorer les performances ou les fonctionnalités sans avoir à remplacer le produit dans son intégralité.²

Voici ce que vous pouvez mettre à niveau :

  • Ajouter la connectivité en changeant de conducteur
  • Augmenter l'efficacité en améliorant la COB
  • Modifier l'esthétique en remplaçant l'optique, le boîtier ou les anneaux frontaux
  • Personnaliser les performances en ajoutant des accessoires tels que des snoots ou des nids d'abeille pour le contrôle de l'éblouissement ou le modelage du faisceau

Certaines mises à niveau sont aussi simples que de changer une ampoule. D'autres peuvent nécessiter l'intervention d'un installateur, mais toutes peuvent être effectuées dans vos locaux, ce qui évite les transports et les temps d'arrêt inutiles.

Smooth Cylinder - CXT

1. Consultez les fiches techniques de chaque produit pour connaître la valeur du maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à durée de vie utile moyenne.

2. Consultez les spécifications du produit pour connaître les options de mise à niveau.