Bærekraftig | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Bærekraftig | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Accent Recessed D65

Accent Recessed D65 er en svært energieffektiv downlight som er tilgjengelig i både faste og justerbare varianter. Den har et bredt spekter av spredningsvinkler og fargetemperaturer, noe som gjør den svært allsidig, og den leveres med forskjellige utskjæringsstørrelser, noe som gjør den perfekt egnet for renoveringsprosjekter. Spotten har også en rekke forskjellige farger på armaturhus og ring som kan mikses og matches, noe som gjør den velegnet til bruk i motebutikker, hotell- og restaurantbransjen og i boliger.Accent Recessed D65 er en del av Accent D65-familien og har et 3D-printet armaturhus som er laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, og en kjøleribbe som består av 85 % resirkulert aluminium. Den sirkulære designen gjør at den kan oppgraderes, gjenbrukes, vedlikeholdes og resirkuleres, noe som gjør den til en bærekraftig belysningsløsning.

No alt text found for image

Configure Accent Recessed D65

Å sette søkelyset på det som virkelig betyr noe

Viktige spesifikasjoner

  • Tilgjengelig i fast og justerbar versjon
  • Rik palett av boligfarger
  • Ulike lysoppskrifter å velge mellom - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
  • Bredt utvalg av strålevinkler å velge mellom
  • Effektivitet opp til 144lm/w
  • Mulighet for CRI80 eller CRI90
  • Lumen: 700 - 2000 lumen
  • Ulike driveralternativer - ikke dimming / DIA (Dali interact dimming) / WIA (Wireless interact dimming)
  • Vedlikehold av lysstyrke (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid: 100 000 timer* til L80 ved 25 °C Ta

Operasjonell

Beskyttelsesklasse

IP20 / IK02
IP54 / IK02 (Fast versjon med flatt glass)
Elektrisk klasse II

UGR

< 19 (For opptil 17S unntatt HVWB for alle CCT)

Omgivelsesområde

10°C to 35°C

Sertifiseringer

CE, RoHS

Test av glødetråd

650°C

Garanti

5 år

Skjematisk tegning av lys

No alt text found for image

Driver Variants

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

No alt text found for image

DIA (DALI interact dimming)

No alt text found for image

Wireless Interact system (WIA)

Optisk

Beskrivelse

LED-modul

CCT

CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)

Binning

CRI 80 SDCM<2
CRI 90 SDCM<2

Vedlikehold av lysstyrke (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid

100 000 timer* til L80 ved 25 °C T

Elektrisk

Inngangsspenning

220-240vac

Frekvens

50-60 Hz

Effektfaktor

0.9

Feilrate på kontrollutstyr ved median brukstid

10 % ved 50 000 timer for Tambient 25 °C

Kontroll

PSU (ikke-dimming)DIA (DALI-dimming)WIA (InterAct Wireless)

Bærekraft

Materiale

Alle trykte deler er laget av minst 65 % resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast > Resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast

Kjøleribbe laget av 85 % resirkulert aluminium som er brukt etter forbruk

Type lyskilde

LED

LED-type

LED-tavle

Optikk Type

Høyreflekterende aluminiumsreflektor

Nedlastinger

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Accent Track Recessed D65

Accent Recessed D65

No alt text found for image

Accent Recessed D65