Durabil | Configurabil | Eficient
Service
Durabil | Configurabil | Eficient
No alt text found for image
Signify myCreation D65 Semi Recessed Spot
Signify myCreation D65 Semi Recessed Spot

Accent Semi-Recessed D65

Pentru a scoate în evidență ceea ce contează cu adevărat

No alt text found for image

Prezentarea familiei Accent D65

Actualizați-vă astăzi soluția de iluminat cu Accent Semi-Recessed D65 și experimentați diferența pe care o pot face calitatea superioară, versatilitatea și durabilitatea.

Introducing Accent D65 family

Configure Accent Semi-Recessed D65

Accent Semi-Recessed D65 este soluția de iluminat perfectă pentru oricine caută un iluminat eficient energetic, versatil și durabil. Proiectat cu cea mai recentă tehnologie LED, acest proiector inovator oferă luminozitate și claritate de neegalat, fiind alegerea perfectă pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv magazine de modă, hoteluri și spații rezidențiale.

Cu o varietate de unghiuri ale fasciculului și temperaturi ale culorii din care puteți alege, Accent Semi-Recessed D65 oferă o versatilitate de neegalat. De asemenea, dispune de diferite dimensiuni ale decupajelor, ceea ce îl face ideal pentru proiectele de renovare. Designul său elegant și modern se integrează perfect în orice mediu, în timp ce construcția sa durabilă asigură performanțe de lungă durată.

Fabricat din cel puțin 65% materiale reciclate sau bio-circulare și un radiator fabricat din 85% aluminiu reciclat, Accent Semi-Recessed D65 este o soluție de iluminat foarte durabilă. Designul său circular îl face actualizabil, reutilizabil, reparabil și reciclabil, asigurându-se că va dura mulți ani de acum înainte.

Actualizați-vă astăzi soluția de iluminat cu Accent Semi-Recessed D65 și experimentați diferența pe care o pot face calitatea superioară, versatilitatea și durabilitatea.

Specificații cheie

  • Montaj semi-încastrat în tavan - Disponibil în 6 dimensiuni de decupare în tavan
  • Paletă bogată de locuințe
  • 5 opțiuni de textură pentru proiector
  • Diverse rețete de lumină din care să alegeți - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
  • Gamă largă de unghiuri ale fasciculului din care se poate alege
  • Optons pentru Optică - Colimator / Reflector
  • Eficiență de până la 144 lm/w
  • Opțiune pentru CRI80 sau CRI90
  • Lumens : 1200 - 2700 Lumens
  • Diferite opțiuni de driver - Non Dimming / DIA (Dali interact Dimming / WIA (Wireless interact dimming)
  • Menținerea lumenului (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă: 100.000hrs* la L80 @ 25°C Ta

Operațional

Clasa de protecție

IP20 / IK02Clasa electrică II

Domeniu ambiant

10°C până la 35°C


Certificări

CE, RoHS

Testul firului incandescent

650°C


Garanție

5 ani


Desen schematic al luminii

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

Optică

Descriere

Modul LED

CCT

CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)

Binning

CRI 80 SDCM<2
CRI 90 SDCM<2

Menținerea lumenului (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă

100,000hrs* la L80 @ 25°C T

*Ref Spec sheet pentru detalii

Electrice

Tensiunea de intrare

220-240 vac

Frecvența

50-60 Hz

Factor de putere

0.9

Rata de defectare a uneltelor de control la durata medie de viață utilă

< 10% la 50.000 ore pentru Tambient 25°C

Control

PSU (Non-dimmer)DIA (DALI dimming)WIA (InterAct Wireless)

Sustenabilitate

Material

Toate piesele imprimate sunt produse cu cel puțin 65% materiale plastice reciclate sau cu biocirculație echilibrată în masă > Materiale plastice reciclate sau cu biocirculație echilibrată în masă

Radiator fabricat din 85% aluminiu reciclat postconsum

Tip sursă de lumină

LED

Tip LED

Placă LED


Tip optică

Reflector din aluminiu cu reflexie ridicată / Colimator PMMA

Descărcări

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Accent Semi-Recessed D65

Signify myCreation D65 Semi Recessed Spot

Accent Semi-Recessed D65